GN 7332 Bandejas de sujeción Acero inoxidable, tipo montaje con tornillos

Foto

GN 7332 Bandejas de sujeción de acero inoxidable, tipo montaje con tornillos Tipo: A - Con agujeros para tornillos avellanados<br />Identificación núm.: 1 - Sin sellados
Tipo: A - Con agujeros para tornillos avellanados
Identificación núm.: 1 - Sin sellados
GN 7332 Bandejas de sujeción de acero inoxidable, tipo montaje con tornillos Tipo: A - Con agujeros para tornillos avellanados<br />Identificación núm.: 1 - Sin sellados GN 7332 Bandejas de sujeción de acero inoxidable, tipo montaje con tornillos Tipo: A - Con agujeros para tornillos avellanados<br />Identificación núm.: 2 - Con sellado GN 7332 Bandejas de sujeción de acero inoxidable, tipo montaje con tornillos Tipo: C - Con tornillos prisioneros soldados<br />Identificación núm.: 1 - Sin sellados GN 7332 Bandejas de sujeción de acero inoxidable, tipo montaje con tornillos Tipo: C - Con tornillos prisioneros soldados<br />Identificación núm.: 2 - Con sellado

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las bandejas de sujeción GN 7332 pueden instalarse de forma fácil y rápida desde la parte anterior usando tornillos avellanados o desde la parte posterior con tornillos prisioneros.

Las bandejas de sujeción con sello del alojamiento (identificación núm. 2) evitan que entre mugre o líquidos al interior del alojamiento. El tipo A se suministra con cuatro tornillos de sellado avellanados adicionales, que tienen como característica un revestimiento de poliamida en el cabezal para crear un sellado hermético.

Especificación

Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)
Granallado mateGS

Sello del alojamiento (Identificación núm. 2)
Negro NBR caucho, pegado

Tornillos de sellado avellanado DIN 7991 M5x16
(Tipo A, Identificación núm. 2)
  • Acero inoxidable A2
  • Revestimiento de poliamida en el cabezal

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 7332 Bandejas de sujeción de acero inoxidable, tipo montaje con tornillos boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon agujeros para tornillos avellanados
CCon tornillos prisioneros soldados

Identificación núm.

1Sin sellados
2Con sellado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1h1h2l2l3l4l5l6 +0.04l7 +0.04m1m2
6.103.151.654.29.79.14.762.364.535.042.09

Armar y cotizar.

Longitud l1
Tipo


Identificación núm.


Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$20.71
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$20.71
1024$18.99
2549$17.26
≥ 50$15.53
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.