MFA Jaladeras cerradas En ángulo, de nylon plastificado, con agujeros pasantes

Foto

MFA Jaladeras cerradas, en ángulo, de nylon plastificado, con agujeros pasantes

Descripción del producto

Información

La jaladera MFA es una «jaladera de seguridad» con un ángulo de 15°, y se usa cuando no está permitido atravesar los dedos.

La resistencia máxima al calor es de 230 °F (110 °C).

Especificación

Nylon plastificado
mate, relleno de fibra de vidrio

Banda de cubierta
Naranja

Agujeros de montaje
agujeros pasantes para tornillos de cabeza hexagonal de medidas métricas o en pulgadas, o tornillos bajos de cabeza hueca

Ambas dimensiones, en pulgadas y medidas métricas, son intercambiables.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas y en pulgadas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
MFA Jaladeras cerradas, en ángulo, de nylon plastificado, con agujeros pasantes boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
bl1dh1h2l2l3
.984.33B 6.51.73.945.123.46

Armar y cotizar.

b
d
l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.87
In stock: 2736
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$3.87
100249$3.55
250499$3.23
≥ 500$2.90
Peso: 0.136 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».