MFB Jaladeras en «U» para gabinete Nylon plastificado, con insertos roscados

Foto

MFB Jaladeras en «U» para gabinete, roscadas, de nylon plastificado, con insertos roscados

Descripción del producto

Información

Al perfeccionar el estilo ergonómico de nuestras jaladeras en «U» para gabinete, hemos desarrollado la jaladera MFB para darle a este estilo una gama más amplia de posibilidades de montaje.

Especificación

Nylon plastificado
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • Negro, RAL 9005SWSW, acabado mate

Insertos roscados
  • latón
  • moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Varios sujetadores de medidas métricas y en pulgadas y paquetes de juegos
Colores adicionales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
MFB Jaladeras en «U» para gabinete, roscadas, de nylon plastificado, con insertos roscados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bl1d
Rosca
h1h2tl2
.833.681/4 x 201.421.18.354.41
1.024.611/4 x 201.611.34.355.47
1.024.615/16 x 181.611.34.355.47
1.065.201/4 x 201.771.46.356.14
1.065.205/16 x 181.771.46.356.14
1.107.055/16 x 181.971.65.358.03
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
bl1d
Rosca
h1h2tl2
.833.68M 6-1.421.181.184.41
1.024.61M 6M 81.611.341.345.47
1.065.20M 6M 81.771.461.466.14
1.107.05M 8-1.971.651.658.03

Armar y cotizar.

b
Rosca d

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


l1
Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$4.19
In stock: 1476
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$4.19
100249$3.84
250499$3.50
≥ 500$3.15
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».