MFE Jaladeras en «U» para gabinete Plástico polipropileno, con agujeros de montaje avellanados

Foto

MFE Jaladeras en «U» para gabinete, de plástico polipropileno, con agujeros pasantes

Descripción del producto

Información

La forma de esta jaladera tiene buenas características ergonómicas.
La serie MFE es la versión económica de la serie MF.
La resistencia máxima al calor es de 150 °F (66 °C).

Varios sujetadores en medidas métricas y pulgadas y en paquetes disponibles bajo solicitud.

Especificación

Polipropileno
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Negro, RAL 9005SWSW, acabado mate

Agujeros de montaje
Avellanados para tornillos de cabeza hueca


Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables.

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
MFE Jaladeras en «U» para gabinete, de plástico polipropileno, con agujeros pasantes boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
bl1d1d2h1h2h3tl2
.833.68B 6.5.411.421.18.24.284.41
.964.61B 6.5.411.611.34.24.355.47
.964.61B 8.5.511.611.34.24.355.47
1.065.20B 6.5.411.771.46.35.286.14
1.065.20B 8.5.511.771.46.28.356.14
1.107.05B 8.5.511.971.65.31.358.03

Armar y cotizar.

b
d1
l1
Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.20
In stock: 2989
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$2.20
100249$2.01
250499$1.83
≥ 500$1.65
Peso: 0.057 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».