MFP Jaladeras en «U» para gabinete Nylon plastificado, con espárragos roscados

Foto

MFP Jaladeras en «U» para gabinete, de nylon plastificado, con espárragos roscados

Descripción del producto

Información

La forma de esta jaladera tiene buenas características ergonómicas.

Debido al estilo y la durabilidad de esta jaladera, es adecuada para la mayoría de industrias.

Especificación

Nylon plastificado
  • resistente a temperaturas de hasta 300 °F (150 °C)
  • Negro, RAL 9005SWSW

Espárragos roscados
  • Acero zincado
  • moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y paquetes de juegos en varios tamaños en medidas métricas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
MFP Jaladeras en «U» para gabinete, de nylon plastificado, con espárragos roscados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
bl1d
Rosca
h1h2l3l2
.833.68M 61.421.18.594.41
1.024.61M 61.611.34.595.47
1.065.20M 61.771.46.596.14
1.107.05M 61.971.65.598.03

Armar y cotizar.

b
Rosca d
l1
Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.92
In stock: 29
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$3.92
100249$3.59
250499$3.27
≥ 500$2.94
Peso: 0.085 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».