MS Jaladeras en «U» para gabinete Plástico fenólico, con insertos roscados

Foto

MS Jaladeras en «U» para gabinete de plástico fenólico, con insertos roscados

Descripción del producto

Información

MS cabinet "U" handles have a robust shape and are an excellent choice for applications requiring higher temperature resistance.

Especificación

Plástico fenólico
  • Negro
  • Resistente a temperaturas de hasta
    300 °F (149 °C)

Insertos roscados
Latón, moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas, los insertos también están disponibles en acero o acero inoxidable
Sujetadores y paquetes de juegos en varios tamaños en medidas métricas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
MS Jaladeras en «U» para gabinete de plástico fenólico, con insertos roscados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
bd
Rosca
l1l2h1h2t
1.18M 64.135.511.891.18.51
1.18M 64.335.511.891.18.35
1.18M 84.615.511.891.18.59
1.18M 64.725.511.891.18.35
1.18M 84.725.511.891.18.35
1.42M 85.206.302.201.42.59
1.42M 105.206.302.201.42.63

Armar y cotizar.

Ancho de la jaladera b
Rosca d
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$6.73
In stock: 135
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$6.73
100249$6.17
250499$5.61
≥ 500$5.05
Peso: 0.271 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».