DIN 469 Manivelas rectas Manivelas rectas de hierro fundido con empuñadura fija o giratoria, orificios redondos o cuadrados

Foto

DIN 469 Manivelas rectas de hierro fundido con empuñadura fija o giratoria, orificios redondos o cuadrados

Descripción del producto

Información

Las manivelas DIN 469 están disponibles con empuñaduras de acero como estándar. Si se requieren empuñaduras de plástico, por favor especifíquelo en el pedido.

Especificación

Cuerpo de la manivela
Hierro fundido
  • revestido de polvo negro mate
  • Cara de contacto del núcleo, mecanizada

Información sobre la empuñadura
  • DIN 39-ST: Empuñadura fija, acero, torneada, con acabado de óxido negro.
  • DIN 98-ST: La empuñadura giratoria, la empuñadura de acero y el husillo de acero tienen un acabado de óxido negro.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños especiales de los orificios en medidas métricas y en pulgadas más grandes que los indicados

Modificaciones tales como ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 469 Manivelas rectas de hierro fundido con empuñadura fija o giratoria, orificios redondos o cuadrados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Fcon mango fijo
Dcon mango giratorio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Longitud l+0.002
Cuadrado
e mín.
(Columna 1)
 
(Columna 2)
d1 +0.001
Orificio
d2h1h2h3h4 ≈
Tipo D

Tipo F
Ø
Empuñadura
2.48V 10-.52-B 6.79.79.43.592.151.97.63
3.15V 10V 12.52.63B 8.94.94.51.712.402.20.71
3.94V 12V 14.63.71B 101.101.10.51.832.642.52.79
4.92V 14V 17.71.87B 101.341.34.551.022.992.83.87
6.30V 17V 19.87.99B 141.501.50.551.143.273.15.98
7.87V 19V 22.991.11B 171.731.73.831.343.803.541.10
9.84V 22V 241.111.27B 171.891.89.831.424.153.941.26

Armar y cotizar.

Longitud de la manivela I
Cuadrado s
Orificio d1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$24.08
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$24.08
5099$22.07
100249$20.07
≥ 250$18.06
Peso: 0.264 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».