DIN 950 Volantes de radios Hierro fundido / aluminio, con o sin giratoria

Foto

DIN 950 Volantes de radios de hierro fundido / aluminio, con o sin giratoria Material: AL - Aluminio
Código del orificio: B - Sin chavetero
Tipo: A - Sin empuñadura
Material: AL - Aluminio
Código del orificio: B - Sin chavetero
Tipo: A - Sin empuñadura
DIN 950 Volantes de radios de hierro fundido / aluminio, con o sin giratoria Material: AL - Aluminio
Código del orificio: B - Sin chavetero
Tipo: A - Sin empuñadura DIN 950 Volantes de radios de hierro fundido / aluminio, con o sin giratoria Material: AL - Aluminio
Código del orificio: B - Sin chavetero
Tipo: D - Con empuñadura giratoria DIN 950 Volantes de radios de hierro fundido / aluminio, con o sin giratoria Material: AL - Aluminio
Código del orificio: B - Sin chavetero
Tipo: F - Con mango fijo DIN 950 Volantes de radios de hierro fundido / aluminio, con o sin giratoria Material: GG - Hierro fundido
Código del orificio: B - Sin chavetero
Tipo: A - Sin empuñadura DIN 950 Volantes de radios de hierro fundido / aluminio, con o sin giratoria Material: GG - Hierro fundido
Código del orificio: B - Sin chavetero
Tipo: D - Con empuñadura giratoria DIN 950 Volantes de radios de hierro fundido / aluminio, con o sin giratoria Material: GG - Hierro fundido
Código del orificio: B - Sin chavetero
Tipo: F - Con mango fijo

Descripción del producto

Información

Volantes de radios DIN 950 están disponibles en tipos F y D con empuñadura fija o giratoria.

Especificación

Hierro fundidoGG
Cara de contacto del núcleo, mecanizada
Borde torneado y altamente pulido
Empuñaduras DIN 39 / DIN 98
Acero, zincado, acabado pasivado azul


AluminioAL
Cara de contacto del núcleo, mecanizada
Borde torneado y altamente pulido
Cuerpo sin mecanizar, gris mate, granallado
Empuñaduras fijas DIN 39
Acero, zincado
Empuñaduras giratorias DIN 98
Plástico, Poliamida (PA)
Husillo acero, zincado, acabado pasivado azul


Tolerancia radial y axial del borde < 0.4 mm


RoHS

Accesorio

Arandelas avellanadas GN 184

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros cuadrados, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
DIN 950 Volantes de radios de hierro fundido / aluminio, con o sin giratoria boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

BSin chavetero
VCon cuadrado

Tipo

ASin empuñadura
FCon mango fijo
DCon empuñadura giratoria
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.001
Orificio
+0.002
Cuadrado
d3 d4
Rosca
bl1l2 l3
Tipo D

Tipo F
rØ
Empuñadura
Núm. de radios
3.151/2--0.94M 60.550.631.142.091.911.060.633
3.941/2--1.02M 60.590.671.302.091.911.420.633
4.921/2--1.10M 80.630.711.422.562.441.850.793
5.515/8--1.18M 80.670.751.542.562.442.050.793
6.301/25/8-1.30M 100.710.791.573.153.032.440.983
7.873/4--1.50M 100.870.941.773.153.033.150.983
9.847/8--1.89M 121.021.101.974.023.803.981.265
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.001
Orificio
+0.002
Cuadrado
d3 d4
Rosca
bl1l2 l3
Tipo D

Tipo F
rØ
Empuñadura
Núm. de radios
3.151012--V 90.94M 60.550.631.142.091.911.060.633
3.941012--V 91.02M 60.590.671.302.091.911.420.633
4.921214--V 111.10M 80.630.711.422.562.441.850.793
5.511416---1.18M 80.670.751.542.562.442.050.793
6.3012141516V 121.30M 100.710.791.573.153.032.440.983
7.091618---1.38M 100.790.871.693.153.032.830.983
7.87182022-V 141.50M 100.870.941.773.153.033.150.983
9.84222426-V 171.89M 121.021.101.974.023.803.981.265
12.40262830-V 192.09M 121.101.302.204.023.805.201.265
15.75303234-V 242.56M 121.261.502.484.023.806.731.265
19.69343640-V 273.07M 121.341.772.834.023.808.661.265

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material


Diámetro del volante d1
Código del orificio

Diámetro del orificio d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo



GN 110 agujeros cruzados (Pedido especial) - Medidas métricas

GN 110 Zeichnung
Mostrar / ocultar columnas
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Rosca
Longitud l
Versión estándar
Longitud l
Volantes DIN 950 / GN 949
hasta Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento operativo y el eje suele realizarse mediante un pasador transversal o un tornillo prisionero. En consecuencia, el usuario tiene que hacer frente a unos costos de montaje relativamente elevados, ya que los orificios cruzados de los elementos operativos no suelen ser fáciles de conseguir. Los componentes con agujeros cruzados de acuerdo con la norma GN 110 no solo se fabrican y suministran a precios muy competitivos, sino que además no es necesario realizar largos dibujos de diseño. Sin embargo, la forma geométrica de algunos elementos operativos no permite el uso de esta norma. El agujero del pasador d2 está pensado para ser utilizado con un pasador de resorte.

Para pedir GN 110 con orificio transversal, llame a nuestro equipo de ventas:
USA: +1-800-877-8351
México: +52(81)2721-4021
Canadá: +1-800-397-6993

GN 110 agujeros cruzados (Pedido especial) - En pulgadas

GN 110 Zeichnung
Mostrar / ocultar columnas
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Rosca
Longitud l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.2
3/81/810x320.2
1/25/321/4x200.25
9/165/321/4x200.25
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

La conexión entre el elemento operativo y el eje suele realizarse mediante un pasador transversal o un tornillo prisionero. En consecuencia, el usuario tiene que hacer frente a unos costos de montaje relativamente elevados, ya que los orificios cruzados de los elementos operativos no suelen ser fáciles de conseguir. Los componentes con agujeros cruzados de acuerdo con la norma GN 110 no solo se fabrican y suministran a precios muy competitivos, sino que además no es necesario realizar largos dibujos de diseño. Sin embargo, la forma geométrica de algunos elementos operativos no permite el uso de esta norma. El agujero del pasador d2 está pensado para ser utilizado con un pasador de resorte.

Para pedir GN 110 con orificio transversal, llame a nuestro equipo de ventas:
USA: +1-800-877-8351
México: +52(81)2721-4021
Canadá: +1-800-397-6993

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$25.98
In Stock: 90
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$25.98
5099$23.82
100249$21.65
≥ 250$19.49
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.407 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».