EN 510 Manivelas de control Plástico fenólico, con empuñadura giratoria, con orificio ciego

Foto

EN 510 Manivelas de control de plástico fenólico, con empuñadura giratoria, con orificio ciego
Diseño original ELESA
código: ME.

Descripción del producto

Información

Manivelas de control de plástico fenólico de diseño original Elesa®.

El equilibrio se obtiene con contrapeso incorporado.

El centro ya está perforado para clavarlo al eje. Utilice pasadores con diámetro más pequeño que aquel del orificio que ya está perforado en el material de plástico para evitar tensión local.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Cuerpo de la manivela
Plástico
Duroplast (Fenolico PF)
  • Reforzado para alta resistencia
  • Resistente a temperaturas de hasta 230 ˚F (110 ˚C)
  • Negro, acabado brillante

Buje del casquillo
Acero con óxido negro, moldeado

Placa anterior
Aluminio, anodizado mate

Mangos giratorios GN 598
  • Plástico, Duroplast
    Acabado negro brillante
  • Husillo roscado
    Acero, zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 510 Manivelas de control de plástico fenólico, con empuñadura giratoria, con orificio ciego boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1 +0.001
Orificio
d2b1b2h1h2h3 ≈l2t
mín.
Ø
Empuñadura
2.56B 8.51.75.87.71.911.57.91.5118
3.15B 10.55.79.94.791.021.571.18.6318
3.74B 10.55.871.02.871.141.971.42.7521
4.33B 12.71.871.10.941.342.561.73.7123
5.51B 12.71.941.181.021.463.152.24.7126

Armar y cotizar.

Longitud de la manivela l1
Orificio d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$58.86
In stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$58.86
5099$53.96
100249$49.05
≥ 250$44.15
Peso: 0.576 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».