EN 520 Volantes de disco sólidos Plástico fenólico, con o sin empuñadura giratoria

Foto

EN 520 Plástico fenólico, volantes de disco sólidos, con o sin empuñadura giratoria	 Tipo: D - con mango giratorio
Diseño original ELESA

código: VD.FP / VD.FP+I
Tipo: D - con mango giratorio
EN 520 Plástico fenólico, volantes de disco sólidos, con o sin empuñadura giratoria	 Tipo: D - con mango giratorio EN 520 Plástico fenólico, volantes de disco sólidos, con o sin empuñadura giratoria	 Tipo: A - Sin empuñadura

Descripción del producto

Información

Las características de disco sólido de plástico fenólico EN 520 son agarraderas posteriores.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

El volante sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del volante. La empuñadura se envía suelta; es necesario montarla.

Especificación

Plástico
Duroplast (resina de FF)
  • Reforzado para alta resistencia
  • Resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)

Buje del casquillo
Acero, ennegrecido, moldeado

Inserto roscado
Latón

Empuñadura GN 598
  • Plástico, Duroplast
    Negro, acabado brillante liso
  • Husillo roscado
    Acero, zincado, pasivado azul

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como orificios en pulgadas y medidas métricas, ranuras, orificios para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 520 Plástico fenólico, volantes de disco sólidos, con o sin empuñadura giratoria	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin empuñadura
Dcon mango giratorio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 
Orificio
d3d4d5d6d7bl1 -0.02l2 -0.02l3l4rØ
Empuñadura
3.15Blank.79.631.101.691.18.55.391.101.221.571.26.71
3.94Blank.94.791.382.131.54.59.471.421.571.971.61.83
4.92Blank1.26.941.732.761.81.59.591.501.732.562.09.91
5.91Blank1.26.941.732.761.89.71.591.501.892.562.52.91
6.89Blank1.571.222.173.542.20.75.591.692.093.152.951.02
7.87Blank1.571.222.173.542.36.83.591.692.243.543.391.10
9.84Blank1.931.502.604.332.76.98.591.732.563.544.291.10
11.81*Blank2.282.283.705.833.23.98.712.202.953.545.281.10
* Solamente disponible en Tipo D

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d1
Diámetro del orificio d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$18.07
In stock: 7
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$18.07
5099$16.56
100249$15.06
≥ 250$13.55
Peso: 0.319 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.