B | Sin chavetero |
A | Sin empuñadura |
R | Con empuñadura giratorio |
d1 | d2 H7 Tipo A | Tipo R | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | b | h | l1 | l2 | l3 | r | Ø Empuñadura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 | 0.394 | 0.39 | 0.87 | 0.79 | 1.18 | 0.98 | 1.06 | 0.94 | 0.35 | 0.87 | 1.34 | 2.36 | 1.54 | 0.61 |
4.92 | - | 0.47 | 1.02 | 0.94 | 1.38 | 1.10 | 1.22 | 1.10 | 0.43 | 1.06 | 1.56 | 2.36 | 1.93 | 0.71 |
5.91 | 0.551 | 0.55 | 1.02 | 0.94 | 1.50 | 1.18 | 1.34 | 1.26 | 0.39 | 1.18 | 1.73 | 2.56 | 2.28 | 0.87 |
7.87 | 0.787 | 0.79 | 1.57 | 1.50 | 1.97 | 1.57 | 1.73 | 1.54 | 0.51 | 1.42 | 2.09 | 3.54 | 3.19 | 0.98 |
Mostrar / ocultar columnas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La conexión entre el elemento operativo y el eje suele realizarse mediante un pasador transversal o un tornillo prisionero. En consecuencia, el usuario tiene que hacer frente a unos costos de montaje relativamente elevados, ya que los orificios cruzados de los elementos operativos no suelen ser fáciles de conseguir. Los componentes con agujeros cruzados de acuerdo con la norma GN 110 no solo se fabrican y suministran a precios muy competitivos, sino que además no es necesario realizar largos dibujos de diseño. Sin embargo, la forma geométrica de algunos elementos operativos no permite el uso de esta norma. El agujero del pasador d2 está pensado para ser utilizado con un pasador de resorte. Para pedir GN 110 con orificio transversal, llame a nuestro equipo de ventas: |
Mostrar / ocultar columnas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La conexión entre el elemento operativo y el eje suele realizarse mediante un pasador transversal o un tornillo prisionero. En consecuencia, el usuario tiene que hacer frente a unos costos de montaje relativamente elevados, ya que los orificios cruzados de los elementos operativos no suelen ser fáciles de conseguir. Los componentes con agujeros cruzados de acuerdo con la norma GN 110 no solo se fabrican y suministran a precios muy competitivos, sino que además no es necesario realizar largos dibujos de diseño. Sin embargo, la forma geométrica de algunos elementos operativos no permite el uso de esta norma. El agujero del pasador d2 está pensado para ser utilizado con un pasador de resorte. Para pedir GN 110 con orificio transversal, llame a nuestro equipo de ventas: |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | $29.21 |
7 | 99 | $28.15 |
100 | 249 | $26.56 |
≥ 250 | $23.90 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco