EN 521.6 Volantes de disco sólidos Plástico, con casquillo y mecanismo abatible de acero inoxidable, con empuñadura giratorias

Foto

EN 521.6 volantes de disco sólidos de plástico, con casquillo y mecanismo abatible de acero inoxidable, con empuñadura giratorias
ELESA original design
code: VDS+IR-SST
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
La volantes de disco sólidos EN 521.6 se bloquea en un orificio cónico en la posición operativa.

Para regresarla, primero se debe sacar del cono en dirección axial.

Un muelle de presión sujeta a la empuñadura con firmeza en ambas posiciones. Cuando se gira, se engrana de manera automática otra vez.

La cubierta esconde los elementos de sujeción, tales como las poleas de transmisión intermedia, así como ejes salientes o embutidos. Para el montaje, la cubierta se empuja hacia adentro con la mano. Para desmantelar, puede elevarse y quitarse la cubierta al aplicar una presión moderada en el borde de la cubierta.

Especificación

Plástico, Polipropileno (PP)
Especial para resistencia de alto impacto

  • Reforzado, resistente a impactos
  • Resistente a temperaturas de hasta
    176 °F (80 °C)
  • Negro, acabado mate

Buje del casquillo
Acero inoxidable, moldeado
Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)


Disco de cubierta
Plástico, gris pálido


Empuñadura giratorias

  • Plástico
    Negro, acabado mate
  • Mecanismo abatible
    Acero inoxidable
    Norma Europea núm. 1.430 (AISI 303)

RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 521.6 volantes de disco sólidos de plástico, con casquillo y mecanismo abatible de acero inoxidable, con empuñadura giratorias boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

BSin chavetero
KCon chavetero

Tipo

RCon empuñadura giratoria abatible
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 H7d3d4d5d6d7bhl1l2l3rØ
Empuñadura
3.940.3940.870.791.180.981.060.940.350.871.341.771.540.61
4.920.4721.020.941.381.101.221.100.431.061.562.361.930.71
5.910.5511.020.941.501.181.341.260.391.181.732.562.280.87
7.870.7871.571.501.971.571.731.540.511.422.093.543.190.98

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Código del orificio


Diámetro d2
Tipo

GN 110 agujeros cruzados (Pedido especial) - Medidas métricas

GN 110 Zeichnung
Mostrar / ocultar columnas
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Rosca
Longitud l
Versión estándar
Longitud l
Volantes DIN 950 / GN 949
hasta Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento operativo y el eje suele realizarse mediante un pasador transversal o un tornillo prisionero. En consecuencia, el usuario tiene que hacer frente a unos costos de montaje relativamente elevados, ya que los orificios cruzados de los elementos operativos no suelen ser fáciles de conseguir. Los componentes con agujeros cruzados de acuerdo con la norma GN 110 no solo se fabrican y suministran a precios muy competitivos, sino que además no es necesario realizar largos dibujos de diseño. Sin embargo, la forma geométrica de algunos elementos operativos no permite el uso de esta norma. El agujero del pasador d2 está pensado para ser utilizado con un pasador de resorte.

Para pedir GN 110 con orificio transversal, llame a nuestro equipo de ventas:
USA: +1-800-877-8351
México: +52(81)2721-4021
Canadá: +1-800-397-6993

GN 110 agujeros cruzados (Pedido especial) - En pulgadas

GN 110 Zeichnung
Mostrar / ocultar columnas
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Rosca
Longitud l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.2
3/81/810x320.2
1/25/321/4x200.25
9/165/321/4x200.25
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

La conexión entre el elemento operativo y el eje suele realizarse mediante un pasador transversal o un tornillo prisionero. En consecuencia, el usuario tiene que hacer frente a unos costos de montaje relativamente elevados, ya que los orificios cruzados de los elementos operativos no suelen ser fáciles de conseguir. Los componentes con agujeros cruzados de acuerdo con la norma GN 110 no solo se fabrican y suministran a precios muy competitivos, sino que además no es necesario realizar largos dibujos de diseño. Sin embargo, la forma geométrica de algunos elementos operativos no permite el uso de esta norma. El agujero del pasador d2 está pensado para ser utilizado con un pasador de resorte.

Para pedir GN 110 con orificio transversal, llame a nuestro equipo de ventas:
USA: +1-800-877-8351
México: +52(81)2721-4021
Canadá: +1-800-397-6993

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$60.46
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
16$60.46
799$58.26
100249$54.97
≥ 250$49.47
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.374 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
EN 521.6-100-B10-REN 521.6-100-K10-REN 521.6-125-B12-REN 521.6-125-K12-REN 521.6-150-B14-REN 521.6-150-K14-REN 521.6-200-B20-REN 521.6-200-K20-R