Volante de disco sólidos EN 521.7 están diseñado para aplicaciones donde es necesario que la empuñadura regrese a la posición de inicio después de la operación, por razones de seguridad o por falta de espacio.
A fin de llevar a la empuñadura a la posición operativa, ésta debe jalarse hacia arriba 90˚ hacia el borde hasta un tope contra un muelle de par, y luego se le empuja contra la presión del muelle a su posición de fijación.
Al mantener el empuje anterior en la empuñadura, el volante puede girarse fácilmente.
Al soltar la empuñadura, el muelle la regresa de manera automática a la posición replegada.
El volante presenta agarres posteriores.
Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.
Especificación
Cuerpo
Plástico
Especial para resistencia de alto impacto
Tecnopolímero (Polipropileno PP)
Reforzado, resistente a impactos
Resistente a temperaturas de hasta
176 °F (80 °C)
Negro, acabado mate
Buje del casquillo
Acero, acabado ennegrecido, moldeado
Disco de cubierta
Plástico, gris pálido
Empuñadura giratorias
Plástico, tecnopolímero
Negro, acabado mate
Mecanismo abatible
Acero, acabado ennegrecido
RoHS
Bajo pedido
Otras modificaciones tales como orificios, ranuras, orificios para tornillos prisioneros, etc. en pulgadas y medidas métricas.
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
6
$127.20
7
99
$122.57
100
249
$115.64
≥ 250
$104.07
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 1.300 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.