EN 522 Volantes de dos radios Plástico tecnopolímero, con o sin empuñadura giratoria

Foto

EN 522 Volantes de dos radios, plástico de tecnopolímero, con o sin empuñadura giratoria Tipo: R - Con empuñadura giratorio
ELESA original design
code: VRTP. / VRTP+I
Tipo: R - Con empuñadura giratorio
EN 522 Volantes de dos radios, plástico de tecnopolímero, con o sin empuñadura giratoria Tipo: R - Con empuñadura giratorio EN 522 Volantes de dos radios, plástico de tecnopolímero, con o sin empuñadura giratoria Tipo: A - Sin empuñadura

Descripción del producto

Información

Volantes de dos radios EN 522 borde con forma ergonómica para un agarre más seguro y más confortable.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

El volante sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del volante. La empuñadura se envía suelta; es necesario montarla.

Especificación

Plástico
Especial para resistencia de alto impacto
Tecnopolímero (Polipropileno PP)

  • Reforzado, resistente a impactos
  • Resistente a temperaturas de hasta
    176 °F (80 °C)
  • Negro, acabado mate

Casquillo del núcleo
Acero, acabado ennegrecido


Buje del casquillo
Latón


Empuñadura giratoria
Plástico
Tecnopolímero

  • Negro, acabado mate
  • Husillo
    Acero, zincado, acabado pasivado azul

RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.
Con perillas giratorias con forma de hongo softline EN 597.1

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 522 Volantes de dos radios, plástico de tecnopolímero, con o sin empuñadura giratoria boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

BSin chavetero

Tipo

ASin empuñadura
RCon empuñadura giratorio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.001
Orificio
d3d4d5bl1l2l3rØ
Empuñadura
3.155/160.710.810.980.710.671.381.771.140.63
3.943/80.710.811.000.790.671.462.361.460.71
4.923/80.871.021.220.870.871.732.561.890.87
6.301/21.021.221.570.981.062.012.872.560.91
7.875/81.181.421.911.101.342.403.153.310.94
9.845/81.381.732.281.261.502.723.544.130.98
11.813/41.572.052.601.401.693.073.545.000.98
14.763/41.382.763.191.541.693.433.546.300.98
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.001
Orificio
d3d4d5bl1l2l3rØ
Empuñadura
3.158100.710.810.980.710.671.381.771.140.63
3.9410120.710.811.000.790.671.462.361.460.71
4.9212140.871.021.220.870.871.732.561.890.87
6.3014161.021.221.570.981.062.012.872.560.91
7.8716201.181.421.911.101.342.403.153.310.94
9.8420241.381.732.281.261.502.723.544.130.98
11.8120261.572.052.601.401.693.073.545.000.98
14.7626-1.382.763.191.541.693.433.546.300.98

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del volante d1
Código del orificio

Diámetro del orificio d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo


GN 110 agujeros cruzados (Pedido especial) - Medidas métricas

GN 110 Zeichnung
Mostrar / ocultar columnas
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Rosca
Longitud l
Versión estándar
Longitud l
Volantes DIN 950 / GN 949
hasta Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento operativo y el eje suele realizarse mediante un pasador transversal o un tornillo prisionero. En consecuencia, el usuario tiene que hacer frente a unos costos de montaje relativamente elevados, ya que los orificios cruzados de los elementos operativos no suelen ser fáciles de conseguir. Los componentes con agujeros cruzados de acuerdo con la norma GN 110 no solo se fabrican y suministran a precios muy competitivos, sino que además no es necesario realizar largos dibujos de diseño. Sin embargo, la forma geométrica de algunos elementos operativos no permite el uso de esta norma. El agujero del pasador d2 está pensado para ser utilizado con un pasador de resorte.

Para pedir GN 110 con orificio transversal, llame a nuestro equipo de ventas:
USA: +1-800-877-8351
México: +52(81)2721-4021
Canadá: +1-800-397-6993

GN 110 agujeros cruzados (Pedido especial) - En pulgadas

GN 110 Zeichnung
Mostrar / ocultar columnas
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Rosca
Longitud l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.2
3/81/810x320.2
1/25/321/4x200.25
9/165/321/4x200.25
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

La conexión entre el elemento operativo y el eje suele realizarse mediante un pasador transversal o un tornillo prisionero. En consecuencia, el usuario tiene que hacer frente a unos costos de montaje relativamente elevados, ya que los orificios cruzados de los elementos operativos no suelen ser fáciles de conseguir. Los componentes con agujeros cruzados de acuerdo con la norma GN 110 no solo se fabrican y suministran a precios muy competitivos, sino que además no es necesario realizar largos dibujos de diseño. Sin embargo, la forma geométrica de algunos elementos operativos no permite el uso de esta norma. El agujero del pasador d2 está pensado para ser utilizado con un pasador de resorte.

Para pedir GN 110 con orificio transversal, llame a nuestro equipo de ventas:
USA: +1-800-877-8351
México: +52(81)2721-4021
Canadá: +1-800-397-6993

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$23.75
In Stock: 114
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
13$23.75
424$22.89
2549$21.60
≥ 50$19.44
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.301 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».