EN 524.3 Volantes de disco sólidos Plástico, con empuñadura de bloqueo abatible

Foto

EN 524.3 Volantes de disco sólidos, plástico, con empuñadura de bloqueo abatible
ELESA original design
code: VDT+IR

Descripción del producto

Información

Volante de disco sólido de plástico tecnopolímero EN 524.3 están diseñado para aplicaciones donde es necesario que la empuñadura regrese a la posición de inicio después de la operación, por razones de seguridad o por falta de espacio.

Estos volantes tienen la característica distintiva de que la empuñadura y el mecanismo abatible están totalmente encerrados dentro del borde de la rueda.

En la posición operativa, la empuñadura está sujeta por un dispositivo de frenado cónico. Para doblarlo, se saca de la cavidad cónica. Un muelle de compresión sujeta a la empuñadura en cualquier posición.
El volante presenta agarres posteriores.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico, Poliamida (PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    212 °F (100 °C)
  • Negro, acabado mate

Buje del casquillo
Acero, acabado ennegrecido, moldeado


Disco de cubierta
Plástico

  • Negro, acabado mate
  • Ajustado a presión, puede retirarse si se presiona en el borde externo

Empuñadura abatible de bloqueo

  • Plástico
    Negro, acabado mate
  • Mecanismo abatible / husillo
    Acero, ennegrecido

RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 524.3 Volantes de disco sólidos, plástico, con empuñadura de bloqueo abatible boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

BSin chavetero

Tipo

DCon empuñadura giratoria abatible
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 H7
Orificio
d3d4d5d6d7d8d9bhl1 -0.02l2-0.02l3rØ
Mango
3.943/80.870.790.981.061.382.131.260.870.220.871.932.361.460.71
4.923/81.020.941.141.221.732.761.460.980.281.062.282.561.850.87
6.301/21.381.301.461.542.173.541.811.060.431.102.523.152.440.94
7.875/81.571.501.911.972.604.332.011.180.351.222.643.543.070.98
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 H7
Orificio
d3d4d5d6d7d8d9bhl1 -0.02l2-0.02l3rØ
Mango
3.94100.870.790.981.061.382.131.260.870.220.871.932.361.460.71
4.92121.020.941.141.221.732.761.460.980.281.062.282.561.850.87
6.30141.381.301.461.542.173.541.811.060.431.102.523.152.440.94
7.87201.571.501.911.972.604.332.011.180.351.222.643.543.070.98

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del volante d1
Código del orificio

Diámetro del orificio d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo

GN 110 agujeros cruzados (Pedido especial) - Medidas métricas

GN 110 Zeichnung
Mostrar / ocultar columnas
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Rosca
Longitud l
Versión estándar
Longitud l
Volantes DIN 950 / GN 949
hasta Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento operativo y el eje suele realizarse mediante un pasador transversal o un tornillo prisionero. En consecuencia, el usuario tiene que hacer frente a unos costos de montaje relativamente elevados, ya que los orificios cruzados de los elementos operativos no suelen ser fáciles de conseguir. Los componentes con agujeros cruzados de acuerdo con la norma GN 110 no solo se fabrican y suministran a precios muy competitivos, sino que además no es necesario realizar largos dibujos de diseño. Sin embargo, la forma geométrica de algunos elementos operativos no permite el uso de esta norma. El agujero del pasador d2 está pensado para ser utilizado con un pasador de resorte.

Para pedir GN 110 con orificio transversal, llame a nuestro equipo de ventas:
USA: +1-800-877-8351
México: +52(81)2721-4021
Canadá: +1-800-397-6993

GN 110 agujeros cruzados (Pedido especial) - En pulgadas

GN 110 Zeichnung
Mostrar / ocultar columnas
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Rosca
Longitud l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.2
3/81/810x320.2
1/25/321/4x200.25
9/165/321/4x200.25
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

La conexión entre el elemento operativo y el eje suele realizarse mediante un pasador transversal o un tornillo prisionero. En consecuencia, el usuario tiene que hacer frente a unos costos de montaje relativamente elevados, ya que los orificios cruzados de los elementos operativos no suelen ser fáciles de conseguir. Los componentes con agujeros cruzados de acuerdo con la norma GN 110 no solo se fabrican y suministran a precios muy competitivos, sino que además no es necesario realizar largos dibujos de diseño. Sin embargo, la forma geométrica de algunos elementos operativos no permite el uso de esta norma. El agujero del pasador d2 está pensado para ser utilizado con un pasador de resorte.

Para pedir GN 110 con orificio transversal, llame a nuestro equipo de ventas:
USA: +1-800-877-8351
México: +52(81)2721-4021
Canadá: +1-800-397-6993

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$53.78
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
16$53.78
799$51.83
100249$48.90
≥ 250$44.01
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.529 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
EN 524.3-100-B3/8-DEN 524.3-125-B3/8-DEN 524.3-160-B1/2-DEN 524.3-200-B5/8-DEN 524.3-100-B10-DEN 524.3-125-B12-DEN 524.3-160-B14-DEN 524.3-200-B20-D