EN 527 Perillas de control de seis lóbulos Plástico fenólico reforzado, sin troquelar, con orificios pasantes o insertos roscados

Foto

EN 527 Perillas de control de seis lóbulos, de plástico fenólico reforzado, sin troquelar, con orificios pasantes o insertos roscados
Diseño original ELESA

código: VL.140 FP

Descripción del producto

Información

Perillas de control de seis lóbulos, plástico fenólico EN 527 de diseño original Elesa®
Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Duroplast (plástico fenólico)
  • reforzado para alta resistencia
  • acabado negro brillante

Inserto del núcleo
acero con óxido negro, moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Versión sin troquelar con núcleo de latón
Modificaciones tales como orificios ciegos en pulgadas y medidas métricas, roscas, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 527 Perillas de control de seis lóbulos, de plástico fenólico reforzado, sin troquelar, con orificios pasantes o insertos roscados	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 
Orificio

Sin troquelar
d3 
Rosca
d4d5d6tbl1l2l3
1.97B 5/16Blank5/16 x 18.79.715.000.5.51.831.14.39
2.76B 3/8Blank3/8 x 161.181.107.130.8.71.981.30.47
3.15B 1/2Blank1/2 x 131.381.347.130.8.751.181.57.59
3.94B 1/2Blank5/8 x 111.421.348.431.5.791.341.73.55
5.12B 1/2Blank-1.571.428.431.5.871.341.85.51

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d1
Diámetro del orificio d2
d2_1
Rosca d3

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Precio
Calculado al pagar
In stock: 16
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
No price breaks available.
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».