EN 527.1 Volantes Technopolymer Plastic, Through Bored or Tapped Through Inserts

Foto

EN 527.1 Volantes, plástico Tipo: B - con orificio pasante liso, Tol. H7
Diseño original ELESA

código: VL.640 FP
Tipo: B - con orificio pasante liso, Tol. H7
EN 527.1 Volantes, plástico Tipo: B - con orificio pasante liso, Tol. H7 EN 527.1 Volantes, plástico Tipo: D - con orificio pasante roscado

Descripción del producto

Información

Los volantes GN 527.1 con un borde almenado son volantes de control robustos que pueden usarse ya sea como volantes de control o para fines de sujeción.

Resulta importante mencionar al orificio del núcleo deliberadamente grande. También se prestan para aplicaciones donde se necesite una gran cara de contacto o un orificio grande.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 248 ˚F (120 °C)
  • negro, acabado brillante

Casquillo del núcleo
Acero, ennegrecido



Cumple con RoHS

Bajo pedido

sin orificio

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 527.1 Volantes, plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bcon orificio pasante liso, Tol. H7
Dcon orificio pasante roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1 +0.04d2 +0.001
Orificio
d3
Rosca
d4d5d6tbl1 -0.02l2l3
1.97B 8M 8.79.71--.51.831.14.39
1.97B 10M 10.79.71--.51.831.14.39
2.36B 10M 10.98.94--.63.911.18.43
2.36B 12M 12.98.94--.63.911.18.43
2.76B 12M 121.181.14.71.03.71.981.30.47
2.76B 14-1.181.14.84.06.71.981.30.47
3.15B 14M 141.381.34.71.03.751.181.57.59
3.15B 16M 161.381.34.84.06.751.181.57.59

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d1
Orificio d2
Rosca d3
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$8.48
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$8.48
100249$7.77
250499$7.07
≥ 500$6.36
Peso: 0.152 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».