EN 527.2 Perillas de control de seis lóbulos Plástico fenólico reforzado, con empuñadura giratoria

Foto

EN 527.2 Perillas de control de seis lóbulos, plástico fenólico reforzado, con empuñadura giratoria
Diseño original ELESA

código: Elesa modelo VL.140+I

Descripción del producto

Información

Perillas de control de seis lóbulos, plástico fenólico reforzado EN 527.2 de diseño original Elesa®

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
Duroplast (Fenólico PF)
  • Reforzado para alta resistencia
  • Resistente a temperaturas de hasta 230 ˚F (110 ˚C)
  • Acabado negro brillante

Buje del casquillo
Acero con óxido negro, moldeado

Empuñadura giratoria
  • Plástico, Duroplast
    Acabado negro brillante
  • Husillo roscado y cabeza hueca hexagonal
    Acero, cromado mate

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables





Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, roscas, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 527.2 Perillas de control de seis lóbulos, plástico fenólico reforzado, con empuñadura giratoria	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Dcon empuñadura giratoria abatible
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1 d2 
Orificio piloto
d4d5tbl1 -0.02l2l3l4d3
Rosca
3.15P 6.94.79.59.75.911.57.471.57M 6
3.94P 81.421.18.87.791.221.73.551.97M 8
5.12P 81.571.57.79.871.181.85.512.36M 8

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d1
Orificio d2
Form

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$30.26
In stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$30.26
100249$27.74
250499$25.22
≥ 500$22.70
Peso: 0.412 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.