EN 570.3 Manivelas Plástico tecnopolímero, con empuñadura abatible, con acero mecanismo abatible

Foto

EN 570.3 Manivelas de plástico tecnopolímero, con empuñadura abatible, con acero mecanismo abatible
Diseño original Elesa
código: MT-AT+IR

Descripción del producto

Información

Las manivelas EN 570.3 están conectadas a un eje mediante un pasador de cruz para aplicaciones donde la empuñadura tiene que permanecer ocasionalmente en su posición retraída.

El mango se saca de su asiento cónico en dirección de la flecha y luego se inclina.

Un muelle de compresión bloquea el mango en ambas posiciones finales.

Se obtiene un bloqueo positivo en la posición de funcionamiento mediante un asiento cónico.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Cuerpo de la manivela
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio especial
  • Resistente a temperaturas de hasta 194 °F (90 °C)
  • Negro, acabado mate

Buje del casquillo
Acero, ennegrecido, moldeado

Empuñadura abatible giratorios
  • Plástico, Tecnopolímero
    Negro, acabado mate
  • Mecanismo abatible
    Acero, ennegrecido



Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como orificios en pulgadas y medidas métricas más grandes que lo listado, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 570.3 Manivelas de plástico tecnopolímero, con empuñadura abatible, con acero mecanismo abatible  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Longitud l
d1 +0.002
Orificio
d2d3d4h1h2h3h4h5 ≈t
mín.
Ø
Empuñadura
2.52B 3/8.59.791.061.26.73.55.551.77.71.63
3.15B 3/8.71.931.181.42.91.53.552.36.91.71
3.94B 1/2.71.941.341.59.98.61.732.56.87.87
5.12B 5/81.021.341.571.931.34.61.732.561.10.87
6.30B 3/41.021.341.772.171.50.69.733.151.10.94
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Longitud l
d1 +0.002
Orificio
d2d3d4h1h2h3h4h5 ≈t
mín.
Ø
Empuñadura
2.52B 8.59.791.061.26.73.55.551.77.71.63
3.15B 10.71.931.181.42.91.53.552.36.91.71
3.94B 12.71.941.341.59.98.61.732.56.87.87
5.12B 141.021.341.571.931.34.61.732.561.10.87
6.30B 161.021.341.772.171.50.69.733.151.10.94

Armar y cotizar.

Longitud l
Orificio d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$44.12
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$44.12
5099$40.45
100249$36.77
≥ 250$33.09
Peso: 0.198 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.