EN 570.6 Manivelas Plástico tecnopolímero, con empuñadura de bloqueo abatible, con acero mecanismo abatible

Foto

EN 570.6 Manivelas de plástico tecnopolímero, con empuñadura de bloqueo abatible, con acero mecanismo abatible
Elesa original design
code: MT+IR

Descripción del producto

Información

EN 570.6 las manivelas con empuñadura abatible son para aplicaciones en donde la empuñadura no debe sobresalir.

En la posición de funcionamiento, la empuñadura está firmemente bloqueada. Al sacar la empuñadura de su cono de ubicación en la dirección axial, se puede abatir de nuevo hasta su lugar.

El muelle mantiene la empuñadura con firmeza en ambas posiciones.

La estructura del brazo de la manivela y el tecnopolímero especial utilizado hacen que esta jaladera sea muy fuerte y por lo tanto adecuada para trabajo pesado.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Cuerpo de la manivela
[Werkstoff]: No data found!
Tecnopolímero (Poliamida PA) <->Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 194 °F (90 °C) especial, <->Negro, acabado mate

Buje del casquillo
Acero, acabado de óxido negro, moldeado

Disco de cubierta
Aluminio, anodizado mate, autoadhesivo (aplique después del montaje de la manivela al eje)

Empuñadura abatible giratorios
  • Plástico, Tecnopolímero
    Negro, acabado mate
  • Mecanismo abatible
    Acero con óxido negro

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables



Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 570.6 Manivelas de plástico tecnopolímero, con empuñadura de bloqueo abatible, con acero mecanismo abatible  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Length l1d1
Agujero piloto
d2d3d4h1h2h3h4h5
mín.
h6h7h8l2td5
ØHandle
3.15P 6.87.671.181.421.26.39.51.55.592.202.174.131.02.87
3.94P 8.94.831.341.571.46.39.59.63.792.562.445.041.10.91
5.12P 101.10.981.571.931.73.55.79.59.792.562.806.381.18.91
6.30P 101.341.061.772.171.93.59.91.67.793.153.117.801.181.02
8.35P 121.571.221.972.362.09.591.02.79.913.543.439.921.181.10

Armar y cotizar.

l1
d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$56.45
In stock: 11
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$56.45
5099$51.75
100249$47.05
≥ 250$42.34
Peso: 0.387 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».