EN 940 Volantes de tres radios Diseño de gran núcleo, plástico fenólico, con o sin empuñadura giratoria

Foto

EN 940 Volantes de tres radios de plástico fenólico con o sin empuñadura
Diseño original ELESA
código: VRU. / VRU +I

Descripción del producto

Información

EN 940 volantes de tres radios estar resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

El volante sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del volante. La empuñadura se envía suelta; es necesario montarla.

Especificación

Plástico
Duroplast (Fenólico PF)
  • Reforzado de alta resistencia
  • Acabado negro brillante

Núcleo
Acero con óxido negro, moldeado

Empuñadura giratoria
  • Plástico Duroplast (Fenólico PF)
    Acabado negro brillante
  • Husillo roscado
    Acero zincado

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 940 Volantes de tres radios de plástico fenólico con o sin empuñadura boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

BSin ranura

Type

ASin empuñadura
Dcon mango giratorio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 +0.002
Bore
d3d6bl1l2l3l4l5d4d5
4.92.392.171.26.71.59.871.102.561.85.91M 8
6.30.392.761.65.87.671.021.382.562.36.91M 8
7.87.473.352.091.02.791.061.573.152.951.02M 10
9.84.474.132.681.18.871.181.933.153.901.02M 10

Armar y cotizar.

d1
Código del orificio

d2
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$42.91
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$42.91
5099$39.33
100249$35.76
≥ 250$32.18
Peso: 0.667 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».