EN 950 Volantes de Tres Radios Plástico Fenólico Reforzado, con o sin Empuñadura Giratoria, Tipo sin Troquelar

Foto

EN 950 Volantes de Tres Radios, de Plástico Fenólico, con o sin Empuñadura Giratoria, Tipo sin Troquelar
ELESA original design
code: VR.FP / VR.FP I

Descripción del producto

Información

EN 950 volantes de tres radios estar resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
Duroplast (Fenólico PF)
  • Reforzado de alta resistencia
  • Acabado negro brillante

Núcleo
Acero con óxido negro, moldeado

Empuñadura giratoria
Plástico Duroplast (Fenólico PF)
  • Acabado negro brillante
  • Husillo roscado
    Acero zincado

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables

Cumple con RoHS

Accesorio

Las arandelas avellanadas GN 184 se tienen que pedir por separado

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 950 Volantes de Tres Radios, de Plástico Fenólico, con o sin Empuñadura Giratoria, Tipo sin Troquelar	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

ASin empuñadura
Dcon mango giratorio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1Bored2d3bl1l2l3l4l5Empuñadurad5
3.94Blank.94.79.551.42.471.571.571.46.71M 6
4.92Blank.94.79.711.42.471.771.971.85.83M 8
6.30Blank1.26.94.871.50.591.972.562.32.91M 8
7.09Blank1.571.22.941.69.592.203.152.681.02M 10
7.87Blank1.571.22.941.69.592.203.152.991.02M 10
9.84Blank1.931.501.181.73.592.603.543.861.10M 10
11.42Blank2.281.851.262.20.713.073.944.451.22M 12
14.76Blank2.282.281.573.031.024.253.946.301.22M 14

Armar y cotizar.

d1
Bore
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$24.84
In stock: 7
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$24.84
5099$22.77
100249$20.70
≥ 250$18.63
Peso: 0.421 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».