GN 000.5 Montajes de embragues de seguridad Por volantes de seguridad con embrague, con cojinete de agujas

Foto

GN 000.5 Montajes de embragues de seguridad de acero, por volantes de seguridad con embrague, con cojinete de agujas

Descripción del producto

Información

El uso de los cojinetes de agujas y las superficies endurecidas de los cojinetes hacen que el engranaje del embrague sea extremadamente fácil.
Esto también está asistido por los dientes más finos del embrague y la longitud aumentada de la fijación del acoplamiento.

Su idoneidad para velocidades altas del eje, particularmente cuando éstas se mantienen durante largos periodos, es una ventaja adicional del cojinete de agujas. Se proporciona un orificio de engrase en el mecanismo del embrague para aceptar lubricación. En el volante del embrague de seguridad totalmente ensamblado, hay un accesorio de lubricación ubicado en el núcleo del volante para lubricar la unidad del embrague de seguridad.

Especificación

Acero
Endurecido

Superficies de los cojinetes rectificadas


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 000.5 Montajes de embragues de seguridad de acero, por volantes de seguridad con embrague, con cojinete de agujas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Núm.d1
Ø del volante
GN 321
GN 322
GN 323
d2 +0.001
Orificio
con
ranura
d3d4
máx.
consulte
GN 321.5
d5
Mínimo-
Ø del
núcleo del
volante
d6 -0.002
Diámetro
del orificio
del núcleo
d6 H7
l1l2 ±0.004
Longitud
del núcleo
del volante
l3tw
mín.
consulte
GN 321.5
14.92K 121.14.671.14.981.65.71.471.02.16
15.51K 121.14.671.14.981.65.75.471.02.16
25.51K 141.30.831.301.141.89.75.551.18.16
26.30K 141.30.831.301.141.89.79.551.18.16
37.87K 181.541.021.541.381.97.94.511.42.16
49.84K 221.811.181.811.612.131.10.511.65.16

Armar y cotizar.

Tamaño Nr
Orificio d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$113.21
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$113.21
1024$103.77
2549$94.34
≥ 50$84.91
Peso: 0.286 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».