GN 112.1 Manivelas de control Zinc fundido a presión, con empuñadura giratoria, con orificio ciego

Foto

GN 112.1 Manivelas de control de zinc fundido a presión, con empuñadura giratoria, con orificio ciego

Descripción del producto

Información

Las manijas de control GN 112.1 están hechas de zinc fundido a presión con acabado tipo piedra pulida revestido con polvo negro, y tienen forma ergonómica y un diseño moderno.

Estas manivelas de control tienen el campo de aplicación idéntico que las manivelas de tres bolas, como la serie GN 10, pero permiten un ajuste fino. La diferencia esencial entre las manijas se encuentra en la superficie acanalada que reemplaza a la sección central con forma de bola. Esta nueva superficie acanalada permite que se aplique una presión de equilibrio durante la operación del agarre manual.

Están conectadas a un eje mediante un perno con cabeza cruzada.

Para facilitar la instalación, el núcleo viene perforado con dos agujeros piloto.

Especificación

Cuerpo
Zinc fundido a presión, acabado tipo piedra pulida revestido con polvo negro

Mangos giratorios GN 598
  • Plástico, Tecnopolímero
    Negro, acabado mate
  • Husillo roscado
    Acero, zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como ranuras, tuerca de agujeros cruzados, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 112.1 Manivelas de control de zinc fundido a presión, con empuñadura giratoria, con orificio ciego boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1+0.001
Orificio ciego
bh1h2h3l2t
mín.
Ø
Empuñadura
2.76S 3/8.67.75.451.671.04.47.71
3.15S 3/8.71.83.492.071.22.47.83
3.54S 1/2.75.91.532.071.40.59.83
3.94S 1/2.79.98.552.661.57.67.91
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1+0.001
Orificio ciego
bh1h2h3l2t
mín.
Ø
Empuñadura
2.76S 8-.67.75.451.671.04.47.71
3.15S 8-.71.83.492.071.22.47.83
3.54S 10-.75.91.532.071.40.59.83
3.94S 10S 12.79.98.552.661.57.67.91

Armar y cotizar.

Longitud de la manivela l1
Orificio d

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$14.92
In stock: 17
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$14.92
5099$13.68
100249$12.44
≥ 250$11.19
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».