GN 227 Volantes para válvulas Acero estampado

Foto

GN 227 Acero estampado, volantes para válvulas Color: RT - Rojo, RAL 3000
Color: RT - Rojo, RAL 3000
GN 227 Acero estampado, volantes para válvulas Color: RT - Rojo, RAL 3000 GN 227 Acero estampado, volantes para válvulas Color: RH - Sin revestimiento GN 227 Acero estampado, volantes para válvulas Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate

Descripción del producto

Información

Los volantes GN 227 han sido desarrollado especialmente para válvulas y ofrecen ventajas definidas:

Constan de una sola pieza de chapa estampada sin soldar fabricada por medio de un proceso especial que proporciona un núcleo reforzado. Ofrecen una alta resistencia mecánica y no son afectados por impactos o golpes.

Son resistentes a temperaturas e incendios y los procesos de envejecimiento no los debilitan.

El orificio cuadrado ligeramente cónico permite una instalación fácil y un asiento firme del husillo.

Tienen un diseño atractivo y un bajo costo.

Especificación

Acero estampado
Revestimiento de polvo
Acabado liso
Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW
Rojo, RAL 3000RTRT
Sin revestimientoRHRH

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 227 Acero estampado, volantes para válvulas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
dCuadrado
s0

s1 -0.004

s2 -0.004
l1 ±0.02l2l3 -0.04Núm. de
radios
1.97V 6.23.24.35.61.313
1.97V 7.27.28.35.61.313
2.36V 6.23.24.35.65.313
2.36V 7.27.28.39.69.353
2.76V 7.27.28.39.75.353
2.76V 8.31.32.39.75.353
3.15V 8.31.32.43.79.393
3.15V 9.35.36.47.79.433
3.54V 9.35.36.47.94.433
3.94V 9.35.36.51.94.474
3.94V 10.39.40.51.94.474
4.72V 11.43.44.551.22.514
4.72V 12.47.48.631.28.554
5.51V 12.47.48.631.28.554
6.30V 14.55.56.791.46.714

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d
Cuadrado s0
Color
RH
RT
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$1.18
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$1.18
5099$1.08
100249$0.99
≥ 250$0.89
Peso: 0.040 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.