GN 269 Manivelas rectas Acero, con mangos giratorios, con orificios redondos o cuadrados

Foto

GN 269 Manivelas rectas de acero inoxidable, con mangos giratorios, con orificios redondos o cuadrados

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las manivelas rectas GN 269 han sido diseñadas para cumplir requisitos de higiene estrictos.

Las empuñaduras cilíndricas están hechas de Duroplast, que proporciona buena resistencia a los agentes químicos.

Especificación

Cuerpo de la manivela
Fundición de precisión de acero inoxidable
Norma Europea 1.4308
Cara de contacto del núcleo, mecanizada

Empuñadura giratoria manual
Similar a GN 598.1
Plástico (Duroplast PF)
Negro , acabado brillante y liso

Husillo roscado
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.
Acero inoxidable manivelas rectas con GN 798.5 mangos abatibles con resalto

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 269 Manivelas rectas de acero inoxidable, con mangos giratorios, con orificios redondos o cuadrados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l
Longitud
d1 +0.002
Orificio
+0.002d2h1h2
h3h4Ø
Empuñadura
3.15B 1/2-.87.87.61.261.77.71
3.94B 1/2-1.021.02.70.332.17.83
4.92B 5/8-1.101.10.74.362.80.91
6.30B 3/4-1.261.26.89.372.80.91
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l
Longitud
d1 +0.002
Orificio
+0.002d2h1h2
h3h4Ø
Empuñadura
3.15B 10V 10.87.87.61.261.77.71
3.94B 12V 121.021.02.70.332.17.83
4.92B 14V 141.101.10.74.362.80.91
6.30B 17V 171.261.26.89.372.80.91
7.87B 19V 191.501.501.10.372.80.91

Armar y cotizar.

Longitud l
Orificio d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Cuadrado s

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$40.29
In stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$40.29
5099$36.93
100249$33.58
≥ 250$30.22
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».