GN 321.4 Volantes de seguridad con embrague Disco sólido de aluminio, con cojinetes de fricción

Foto

GN 321.4 Disco sólido de aluminio, volantes de seguridad con embrague, con cojinetes de fricción Tipo: D - Con empuñadura giratoria de acero
Tipo: D - Con empuñadura giratoria de acero
GN 321.4 Disco sólido de aluminio, volantes de seguridad con embrague, con cojinetes de fricción Tipo: D - Con empuñadura giratoria de acero GN 321.4 Disco sólido de aluminio, volantes de seguridad con embrague, con cojinetes de fricción Tipo: A - Sin empuñadura

Descripción del producto

Información

Los volantes de seguridad con embrague GN 321.4 pueden acoplarse empujando o jalando y están disponibles con o sin empuñaduras.

Para aplicaciones que requieren velocidades RPM más lentas, el mecanismo del embrague del cojinete de fricción es una solución óptima.
El uso de mecanismos de embrague en los tipos de volantes diferentes a los especificados en esta hoja, también es posible.

El volante sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del volante. La empuñadura se envía suelta; es necesario montarla.


Especificación

Aluminio
  • Cara de contacto del núcleo, mecanizada
  • Borde torneado y altamente pulido en todos los lados

El borde es concéntrico y
perpendicular al orificio < 0.4 mm

Cuerpo del la rueda
  • Cuerpo sin mecanizar, mate, acabado granallado

Empuñaduras giratorias GN 598
  • Acero
    Acabado tipo piedra pulida recubierto con polvo negro
  • Husillo roscado
    Acero, zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 321.4 Disco sólido de aluminio, volantes de seguridad con embrague, con cojinetes de fricción boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin empuñadura
DCon empuñadura giratoria de acero

Código

ZIEnganche jalando.
DREnganche empujando.
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 +0.001
Orificio con
ranura
d3d4
máx.
l1l2l3l4rw
mín.
Ø
Empuñadura
GN 598
Acoplamiento
GN 000.4
Tamaño
4.92K 12-1.10.671.12.71.202.662.13.16.911
5.51K 12-1.10.671.12.75.202.662.40.16.911
5.51K 14K 161.26.831.28.75.242.662.40.16.912
6.30K 14K 161.26.831.28.79.243.252.80.161.022
7.87K 18K 201.501.021.44.94.243.253.50.161.023
9.84K 22-1.771.181.871.10.473.644.45.161.104

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d1
Orificio d2
Tipo


Código


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$101.04
In stock: 12
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$101.04
1024$92.62
2549$84.20
≥ 50$75.78
Peso: 1.232 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.