Los volantes de seguridad con embrague GN 322.4 pueden acoplarse empujando o jalando y están disponibles con o sin empuñaduras.
Para aplicaciones que requieren velocidades RPM más lentas, el mecanismo del embrague del cojinete de fricción es una solución óptima.
El uso de mecanismos de embrague en los tipos de volantes diferentes a los especificados en esta hoja, también es posible.
El volante sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del volante. La empuñadura se envía suelta; es necesario montarla.
Especificación
Aluminio
Cara de contacto del núcleo, mecanizada
Borde torneado y altamente pulido en todos los lados
Tolerancia radial y axial del borde < 0.4 mm
Cuerpo del la rueda
Sin mecanizar, acabado granallado
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 1.217 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.