GN 322.5 Volantes de seguridad con embrague Dos radios, aluminio, con mecanismo de cojinetes de agujas

Foto

GN 322.5 Volantes de seguridad con embrague, de dos radios de aluminio, con mecanismo de cojinetes de agujas Tipo: D - con empuñadura giratoria de acero
Tipo: D - con empuñadura giratoria de acero
GN 322.5 Volantes de seguridad con embrague, de dos radios de aluminio, con mecanismo de cojinetes de agujas Tipo: D - con empuñadura giratoria de acero GN 322.5 Volantes de seguridad con embrague, de dos radios de aluminio, con mecanismo de cojinetes de agujas Tipo: A - sin empuñadura

Descripción del producto

Información

Los volantes de seguridad con embrague GN 322.5 pueden acoplarse empujando o jalando y están disponibles con o sin empuñaduras.
El uso de mecanismos de embrague en los tipos de volantes diferentes a los especificados en esta hoja, también es posible.


Especificación

Aluminio
  • Núcleo mecanizado
  • Borde torneado

El borde es concéntrico y perpendicular al orificio < 0,4

Cuerpo de la rueda
  • Borde altamente pulido
  • cuerpo no mecanizado, granallado mate

Empuñaduras giratorias GN 598
Acero, acabado tipo piedra pulida recubierto con polvo negro

El volante sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del volante
La empuñadura se envía suelta; es necesario montarla.

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 322.5 Volantes de seguridad con embrague, de dos radios de aluminio, con mecanismo de cojinetes de agujas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin empuñadura
Dcon empuñadura giratoria de acero

Código

ZIEnganche jalando.
DREnganche empujando.
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 
Orificio con
ranura K
d3d4
máx.
l1l2l3l4rw
mín.
Ø
Empuñadura
GN 598
Acoplamiento
GN 000.5
Tamaño
4.92K 121.14.671.65.71.472.662.13.16.911
5.51K 121.14.671.65.75.472.662.40.16.911
5.51K 141.30.831.89.75.552.662.40.16.912
6.30K 141.30.831.89.79.553.252.80.161.022
7.87K 181.541.021.97.94.513.253.50.161.023
9.84K 221.811.182.131.10.513.644.45.161.104

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d1
Orificio d2
Tipo


Código


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$132.22
In stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$132.22
1024$121.20
2549$110.18
≥ 50$99.16
Peso: 1.316 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».