GN 322.7 Volantes de dos radios Aluminio, con empuñadura abatible de seguridad

Foto

GN 322.7 Volantes de dos radios, aluminio, con empuñadura abatible de seguridad

Descripción del producto

Información

Los volantes de dos radios GN 322.7 con empuñadura abatible de bloqueo son adecuados para aplicaciones en las que la empuñadura no debe permanecer en la posición operativa.

A fin de llevar a la empuñadura a la posición operativa, ésta debe jalarse hacia arriba 90˚ hacia el borde hasta un tope contra un muelle de par, y luego se le empuja contra la presión del muelle a su posición de fijación.

Al mantener el empuje anterior en la empuñadura, el volante puede girarse fácilmente.
Al soltar la empuñadura, el muelle la regresa de manera automática a la posición replegada.

Especificación

Aluminio, fundición por gravedad
  • Cara de contacto del núcleo, mecanizada
  • Borde torneado y altamente pulido en todos los lados
  • cuerpo de la rueda sin mecanizar
    gris mate, acabado granallado satinado

El borde es concéntrico y
perpendicular al orificio. < 0.4 mm

Mangos abatibles de seguridad con resalto GN 798.7 (Type R)
  • Plástico, Tecnopolímero
    Negro, acabado mate
  • Mecanismo abatible / husillo
    Acero, acabado ennegrecido

Mangos abatibles de seguridad GN 598.7 (Type D)
  • Plástico, Duroplast
    Negro, acabado brillante liso
    Giratorio
  • Mecanismo abatible / husillo
    Acero, acabado ennegrecido

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, tuerca de agujeros cruzados, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 322.7 Volantes de dos radios, aluminio, con empuñadura abatible de seguridad boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

BSin ranura
Kcon ranura

Tipo

Dcon empuñadura giratoria abatible
Rcon empuñadura giratoria abatible
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 0.001
Orificio
d3bcl1l2l3rØ
Empuñadura
4.921/2--1.22.96.30.711.732.421.97.87
5.515/8--1.42.96.28.751.793.012.26.94
6.301/25/8-1.42.98.30.791.853.012.66.94
7.875/83/4-1.65.98.33.942.073.413.31.98
9.841/23/47/8**1.891.04.511.102.403.414.37.98
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 0.001
Orificio
d3bcl1l2l3rØ
Empuñadura
4.921012-1.22.96.26.711.732.421.97.87
5.5114--1.42.96.28.751.793.012.26.94
6.30121416**1.42.98.24.791.853.012.66.94
7.871820**-1.65.98.30.942.073.413.31.98
9.8422--1.891.04.471.102.403.414.37.98

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d1
Código del orificio

Diámetro del orificio d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$93.48
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$93.48
5099$85.69
100249$77.90
≥ 250$70.11
Peso: 0.966 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».