GN 471.3 Manivelas Aluminio, con mango abatible con bloqueo, con acero mecanismo abatible

Foto

GN 471.3 Manivelas de aluminio con mango abatible con bloqueo, con acero mecanismo abatible

Descripción del producto

Información

Las manivelas GN 471.3 se usan principalmente en aplicaciones donde la empuñadura no debe sobresalir.

En la posición de funcionamiento, la empuñadura está firmemente bloqueada.

Al sacar la empuñadura de su cono de ubicación en la dirección axial, se puede abatir de nuevo hasta su lugar.

El muelle mantiene la empuñadura con firmeza en ambas posiciones.

Especificación

Cuerpo de la manivela
Aluminio
  • Acabado tipo piedra pulida revestido con polvo
  • Negro
  • Cara de contacto del núcleo mecanizado

Mangos abatibles GN 598.3
  • Plástico, Duroplast
    Negro, acabado brillante liso
  • Mecanismo abatible
    Acero, ennegrecido

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, cuadrado, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 471.3 Manivelas de aluminio con mango abatible con bloqueo, con acero mecanismo abatible  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Longitud ld1 +0.001
Orificio
+0.002
Cuadrado V
d2d3h1h2h3h4h5 ≈Ø
Mango abatible
GN 598.3
3.94B 1/2-V 1/21.061.181.10.67.517.6826.57.91
4.92B 5/8-V 5/81.261.381.34.87.557.6826.57.91
6.30B 1/2B 3/4V 3/41.381.541.501.02.637.6832.481.02
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Longitud ld1 +0.001
Orificio
+0.002
Cuadrado V
d2d3h1h2h3h4h5 ≈Ø
Mango abatible
GN 598.3
3.94B 12V 121.061.181.10.67.51.772.66.91
4.92B 14V 141.261.381.34.87.55.772.66.91
6.30B 17V 171.381.541.501.02.63.773.251.02

Armar y cotizar.

Longitud de la manivela Länge l
Cuadrado s

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Orificio d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$40.24
In stock: 83
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$40.24
5099$36.88
100249$33.53
≥ 250$30.18
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».