GN 472.3 Manivelas Aluminio, con mango abatible con bloqueo, empotrado, con acero mecanismo abatible

Foto

GN 472.3 Manivelas de aluminio, con mango abatible con bloqueo, empotrado, con acero mecanismo abatible  Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 472.3 Manivelas de aluminio, con mango abatible con bloqueo, empotrado, con acero mecanismo abatible  Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 472.3 Manivelas de aluminio, con mango abatible con bloqueo, empotrado, con acero mecanismo abatible  Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

La forma de la manivela GN 472.3 con empuñadura abatible es moderna, atractiva y satisface todas las exigencias de los diseñadores industriales.

Es una mejora con respecto de las manivelas estándar con mango abatible, y se usa principalmente en aplicaciones en las que se requiere emplear la manivela en una zona confinada del equipo. La empuñadura se abate hasta encajar en el alojamiento del brazo.

La empuñadura se bloquea firmemente en la posición de funcionamiento.

Al jalar la empuñadura hacia afuera de su cono de alojamiento en dirección axial, se puede abatir de nuevo hasta su lugar.

El muelle mantiene la empuñadura con firmeza en ambas posiciones.

Al abatir la empuñadura, volverá a encajar automáticamente en el alojamiento.

Especificación

Cuerpo de la manivela
Aluminio
  • Acabado tipo piedra pulida revestido con polvo
  • Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
  • Cara de contacto del núcleo mecanizado

Disco
Plástico, gris claro

Mangos abatibles con resalto GN 798.3
  • Plástico, Tecnopolímero
    Negro, acabado mate
  • Mecanismo abatible
    Acero, ennegrecido

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, cuadrado, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 472.3 Manivelas de aluminio, con mango abatible con bloqueo, empotrado, con acero mecanismo abatible  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Longitud ld1 +0.001
Orificio
+0.002
Cuadrado
d2d3h1h2h3h4h5 ≈Ø
Empuñadura
GN 598.3
3.15B 1/2V 1/2.911.18.77.161.00.171.69.63
3.94B 1/2V 1/21.051.38.93.221.16.172.26.71
4.92B 5/8V 5/81.101.461.20.411.44.173.01.94
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Longitud ld1 +0.001
Orificio
+0.002
Cuadrado
d2d3h1h2h3h4h5 ≈Ø
Empuñadura
GN 598.3
3.15B 10V 10.911.18.77.161.00.171.69.63
3.94B 12V 121.051.38.93.221.16.172.26.71
4.92B 14V 141.101.461.20.411.44.173.01.94

Armar y cotizar.

Longitud l
Cuadrado s

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Orificio d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Color
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$38.68
In stock: 18
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$38.68
5099$35.45
100249$32.23
≥ 250$29.01
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.