GN 736.1 Perillas de control moleteadas con escala estándar Aluminio, con o sin empuñadura giratoria

Foto

GN 736.1 Perillas de control moleteadas con escala estándar, de aluminio, con o sin mango giratorio

Descripción del producto

Información

Las ruedas de control GN 736.1 se usan para operaciones de ajuste con par bajo. El ajuste grueso se realiza mediante el mango cilíndrico (agarre con los dedos) seguido por un ajuste fino mediante el borde moleteado de la perilla.

Todas las perillas de control se fabrican con forma ergonómica y un borde de diseño atractivo.

El modelo, que incorpora una pinza de boquilla, ofrece un montaje en el eje absolutamente confiable, y al mismo tiempo permite un fácil ajuste de la rueda graduada regulable. La escala es resistente al uso y fácilmente legible, ya que los números grabados coloreados en aluminio contrastan con la superficie anodizada negra. Además de la escala estándar (código S), las ruedas de control se pueden surtir con cualquier tipo de graduación.

Para obtener detalles completos sobre las graduaciones disponibles, la secuencia de numeración, la posición de los números y el tipo de escala, consulte «Cómo pedir graduaciones».

¡Puede obtener los precios para las escalas bajo pedido!

Especificación

Aluminio
anodizado, negro

Escala estándar (código «S»)
grabado

Disco de cubierta
Plástico, gris claro

Boquilla / Tuerca hexagonal
Latón

Mango cilíndrico giratorio, de plástico negro, GN 599.5

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños especiales de los orificios en pulgadas y medidas métricas más grandes que los indicados
Modificaciones tales como ranuras, agujeros para tornillos prisioneros

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 736.1 Perillas de control moleteadas con escala estándar, de aluminio, con o sin mango giratorio 	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

Zcon boquilla

Tipo

Asin empuñadura
Dcon mango giratorio

Código
(solo para la versión Z con boquilla)

Scon escala 0...90, 100 graduaciones
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Orificio
d4d3d5hl1l2l3rØ
Empuñadura
2.05.391.461.971.56.51.15.91.67.75.61.51
2.44.391.852.361.95.51.15.91.67.83.81.55

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d1
Código del orificio

Diámetro del orificio d2
Tipo


Escala estándar

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$30.05
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$30.05
100249$27.54
250499$25.04
≥ 500$22.54
Peso: 0.242 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».