GN 924 Volantes de radios de cara plana Aluminio, con o sin empuñadura giratoria

Foto

GN 924 Aluminio, volantes de radios de cara plana, con o sin empuñadura giratoria Tipo: R - con mango giratorio<br />Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
Tipo: R - con mango giratorio
Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
GN 924 Aluminio, volantes de radios de cara plana, con o sin empuñadura giratoria Tipo: R - con mango giratorio<br />Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 924 Aluminio, volantes de radios de cara plana, con o sin empuñadura giratoria Tipo: A - Sin empuñadura<br />Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 924 Aluminio, volantes de radios de cara plana, con o sin empuñadura giratoria Tipo: A - Sin empuñadura<br />Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 924 Aluminio, volantes de radios de cara plana, con o sin empuñadura giratoria Tipo: R - con mango giratorio<br />Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

GN 924 los volantes de radios se distinguen por su diseño moderno.

La cubierta de plástico desmontable oculta los componentes de montaje, tales como tornillos, arandelas avellanadas, y el extremo del eje.

El volante sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del volante. La empuñadura se envía suelta; es necesario montarla.

Especificación

Aluminio, fundido a presión
  • Cara de contacto del núcleo mecanizada
  • Borde del volante torneado
  • Revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
    Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR

Borde concéntrico y
perpendicular al orificio < 0.4 mm

Mangos giratorios cilíndricos con resalto GN 798.2
  • Plástico, Tecnopolímero
    Negro, mate acabado
  • Husillo roscado
    Acero, zincado, pasivado azul


Cumple con RoHS

Accesorio

Las arandelas avellanadas GN 184 se tienen que pedir por separado

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 924 Aluminio, volantes de radios de cara plana, con o sin empuñadura giratoria boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

BSin ranura
Kcon ranura

Tipo

ASin empuñadura
Rcon mango giratorio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.001
Orificio
d3d4bhl1l2l3rØ
Empuñadura
GN 798.2
Arandela avellanada
recomendada
4.921/21.22.91.59.43.711.322.421.79.8720WG43
5.515/81.421.12.65.51.751.443.012.05.9425WG43
6.305/81.421.12.71.57.791.563.012.40.9425WG43
7.873/41.651.42.81.63.941.793.353.05.9832WG43
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 +0.001
Orificio
d3d4bhl1l2l3rØ
Empuñadura
GN 798.2
Arandela avellanada
recomendada
4.9212141.22.91.59.43.711.322.421.79.8720WG43
5.5114161.421.12.65.51.751.443.012.05.9425WG43
6.3014161.421.12.71.57.791.563.012.40.9425WG43
7.8718201.651.42.81.63.941.793.353.05.9832WG43

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d1
Código del orificio

Diámetro del orificio d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo


Color
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$31.79
In stock: 18
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$31.79
5099$29.14
100249$26.49
≥ 250$23.84
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».