GN 924.3 Volantes de radios de cara plana Aluminio, con empuñadura de bloqueo abatible, embutida

Foto

GN 924.3 Volantes de radios de cara plana, de aluminio, con empuñadura de bloqueo abatible, embutida Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
GN 924.3 Volantes de radios de cara plana, de aluminio, con empuñadura de bloqueo abatible, embutida Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 924.3 Volantes de radios de cara plana, de aluminio, con empuñadura de bloqueo abatible, embutida Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Los volantes de disco de radios de cara plana GN 924.3 se distinguen por su diseño moderno, y son adecuados para aplicaciones en la que la empuñadura se debe sacar solo ocasionalmente.

Al levantar la empuñadura, se encaja una cavidad cónica. La empuñadura está ahora en su posición de funcionamiento. Para plegarla, saque la empuñadura de la cavidad y bájela de vuelta hacia la posición neutral dentro del radio del volante.

Un muelle de compresión mantiene la empuñadura en ambas posiciones.
La cubierta de plástico desmontable oculta los elementos de montaje, tales como tornillos y arandelas avellanadas, así como el extremo del eje.

Especificación

Aluminio, fundido a presión
  • El núcleo está mecanizado.
  • borde torneado
  • revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
    Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR

El borde es concéntrico y
perpendicular al orificio < 0.4.

Cumple con RoHS

Accesorio

Las arandelas avellanadas GN 184 se tienen que pedir por separado.

Bajo pedido

Orificios en pulgadas o medidas métricas especiales
Otras modificaciones tales como ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 924.3 Volantes de radios de cara plana, de aluminio, con empuñadura de bloqueo abatible, embutida boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

BSin ranura
Kcon ranura

Tipo

Rcon empuñadura giratoria abatible
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 
Orificio
d3d4bhl1l2 l3 r Ø
Empuñadura
arandela avellanada
recomendada
4.921/2.911.22.96.16.711.772.381.79.8722WG43
5.515/8.911.421.02.16.751.852.972.05.9422WG43
6.305/8.911.421.02.16.791.892.972.40.9422WG43
7.873/4.911.651.06.16.942.093.373.17.9822WG43
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 
Orificio
d3d4bhl1l2 l3 r Ø
Empuñadura
arandela avellanada
recomendada
4.921214.911.22.96.16.711.772.381.79.8722WG43
5.511416.911.421.02.16.751.852.972.05.9422WG43
6.301416.911.421.02.16.791.892.972.40.9422WG43
7.871820.911.651.06.16.942.093.373.17.9822WG43

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d1
Código del orificio

Diámetro del orificio d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo

Color
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$57.64
In stock: 12
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$57.64
5099$52.84
100249$48.04
≥ 250$43.23
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».