MH-MRS Manivelas Nylon plastificado, «económicas», con mango de bloqueo abatible y discreto

Foto

MH-MRS Manivelas de nylon plastificado, «económicas», con mango de bloqueo abatible y discreto

Descripción del producto

Información

Diseño moderno, montaje a prueba de corrosión.

Las manivelas con empuñadura abatible son para aplicaciones en donde la empuñadura no debe sobresalir.

En la posición de funcionamiento, la empuñadura está firmemente bloqueada. Al sacar la empuñadura de su cono de ubicación en la dirección axial, se puede abatir de nuevo hasta su lugar.

El muelle mantiene la empuñadura con firmeza en ambas posiciones.

Especificación

Cuerpo de la manivela
  • Nylon plastificado, reforzado con fibra de vidrio
  • negro mate
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)

Núcleo
Acero, zincado, moldeado

Empuñadura abatible giratoria
  • Nylon plastificado
  • negro mate
  • con vástago y mecanismo de acero zincado

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables.

Cumple con RoHS

Accesorio

Bajo pedido

Orificios, cuadrados, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc. en pulgadas y medidas métricas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
MH-MRS Manivelas de nylon plastificado, «económicas», con mango de bloqueo abatible y discreto boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Agujero piloto
l2d2d3
d4d5d6
Thread
h1h2h3h4h5
3.15P 44.13.87.751.18.83M 51.261.42.392.482.24
3.94P 45.04.94.871.34.91M 61.461.57.392.833.03
5.12P 66.381.10.981.57.91M 61.731.93.553.273.03
6.30P 67.721.341.101.771.02M 61.932.17.593.663.82

Armar y cotizar.

l1
d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$26.15
In stock: 11
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$26.15
5099$23.97
100249$21.79
≥ 250$19.61
Peso: 0.357 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».