MH-PGR Manivelas Nylon plastificado, económico, con mango de bloqueo abatible

Foto

MH-PGR Manivelas de nylon plastificado, económicas, con mango de bloqueo abatible

Descripción del producto

Información

Las manivelas con mango abatible MH-PGR son para aplicaciones en donde el mango no debe sobresalir.

En la posición de funcionamiento, la empuñadura está firmemente bloqueada.

Al sacar la empuñadura de su cono de ubicación en la dirección axial, se puede abatir de nuevo hasta su lugar.

El muelle mantiene la empuñadura con firmeza en ambas posiciones.

Especificación

Cuerpo de la manivela
  • Nylon plastificado, relleno de fibra de vidrio
  • negro mate
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)

Núcleo
Acero, zincado, moldeado

Empuñadura abatible
  • Nylon plastificado
  • negro
  • con vástago de acero zincado y mecanismo cromado, consulte la serie PGR para obtener más detalles.

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificios, cuadrados, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc. en pulgadas y medidas métricas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
MH-PGR Manivelas de nylon plastificado, económicas, con mango de bloqueo abatible boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Agujero piloto
l2d2d3
d4d5d6h1h2h3h4h5
3.15P 44.13.87.751.18.83M 51.421.26.392.172.62
3.94P 45.04.94.871.34.91M 61.571.46.392.483.41
5.12P 66.381.10.981.57.91M 61.931.73.552.913.41
6.30P 67.721.341.101.771.02M 62.171.93.593.394.33

Armar y cotizar.

l1
d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$35.57
In stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$35.57
5099$32.60
100249$29.64
≥ 250$26.68
Peso: 0.385 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».