MV-M Manivelas Nylon plastificado, con mangos giratoria, con orificio piloto

Foto

MV-M Manivelas de nylon plastificado, con mangos giratoria, con orificio piloto

Descripción del producto

Información

Las manivelas MV-M tienen un diseño moderno. Este montaje de núcleo de acero zincado y mango giratorio de plástico con husillo de acero zincado es a prueba de corrosión.

Especificación

Cuerpo de la manivela
Nylon plastificado
  • Relleno de fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 230 ˚F (110 ˚C)
  • Negro, acabado mate

Versión en acero
  • Buje del casquillo
    Acero, zincado, moldeado
  • Mangos giratorios
    Plástico Fenólico, negro
    Husillo roscado de acero zincado

Versión en acero inoxidable
  • Buje del casquillo
    Acero inoxidable, moldeado
  • Mangos giratorios
    Plástico Fenólico, negro
    Husillo roscado de acero inoxidable

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, cuadrados, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
MV-M Manivelas de nylon plastificado, con mangos giratoria, con orificio piloto boceto

Opciones del artículo / Tabla

Material

STAcero
NIAcero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Agujero piloto
l2d4d5d6h1h2h3d2l3d3
Empuñadura
roscado
2.56P 43.43.71.671.061.301.18.39.671.57M 6
3.15P 44.13.87.751.181.421.26.39.831.97M 6
3.94P 45.04.94.871.341.571.46.39.982.56M 8
5.12P 66.381.101.021.571.931.73.551.103.35M 8
6.30P 67.721.341.101.772.171.93.591.103.35M 10

Armar y cotizar.

Longitud l1
Orificio d1
Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$11.38
In stock: 176
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$11.38
5099$10.43
100249$9.48
≥ 250$8.53
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».