MV-MR Manivelas Nylon plastificado, con mango de bloqueo abatible, con acero mecanismo abatible

Foto

MV-MR Manivelas de nylon plastificado con mango de bloqueo abatible, con acero mecanismo abatible

Descripción del producto

Información

Las manivelas MV-MR se usan en aplicaciones donde la empuñadura no debe sobresalir.

En la posición de funcionamiento, la empuñadura está firmemente bloqueada.

Al sacar la empuñadura de su cono de ubicación en la dirección axial, se puede abatir de nuevo hasta su lugar.

El muelle mantiene la empuñadura con firmeza en ambas posiciones.

Especificación

Cuerpo de la manivela
Nylon plastificado
  • Reelleno de fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 230 ˚F (110 ˚C)
  • Negro mate

Buje del casquillo
Acero, zincado, moldeado

Mangos abatibles MGR
  • Plástico, Duroplast
    Acabado negro brillante
  • Mecanismo abatible
    Vástago de acero zincado
    Núcleo de acero cromado

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables



Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, cuadrado, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
MV-MR Manivelas de nylon plastificado con mango de bloqueo abatible, con acero mecanismo abatible  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Length l1d1
Agujero piloto
d2d4d5d6h1h2h3h4l2l3d3
Handle Thread
3.15P 4.83.87.751.181.421.26.392.174.132.62M 5
3.94P 4.98.94.871.341.571.46.392.565.043.21M 6
5.12P 6.981.101.021.571.931.73.552.996.383.21M 6
6.30P 61.101.341.101.772.171.93.593.437.724.13M 6

Armar y cotizar.

l1
d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$36.90
In stock: 38
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$36.90
5099$33.83
100249$30.75
≥ 250$27.68
Peso: 0.396 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».