MV-PM Manivelas Nylon plastificado, con núcleo de acero inoxidable

Foto

MV-PM Manivelas de nylon plastificado, con núcleo de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Las manivelas MV-PM tienen un diseño moderno. Este montaje de núcleo de acero inoxidable y mango giratorio de plástico con husillo de acero zincado es a prueba de corrosión.

Especificación

Cuerpo de la manivela
  • Nylon plastificado, relleno de fibra de vidrio
  • negro mate
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)

Núcleo
Acero inoxidable, moldeado

Empuñadura giratoria
Plástico fenólico negro, con husillo roscado de acero zincado

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables.

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
MV-PM Manivelas de nylon plastificado, con núcleo de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1
Orificio pasante
l2d2d3
d4d5d6
Thread
h1h2h3h4
3.15B 7.94.13.87.751.18.83M 6.981.14.121.97

Armar y cotizar.

l1
d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$34.03
In stock: 72
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$34.03
5099$31.19
100249$28.36
≥ 250$25.52
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».