SHA Volantes de disco sólidos Nylon plastificado, con o sin empuñadura giratoria

Foto

 SHA Volantes de disco sólidos, de nylon plastificado, con o sin empuñadura giratoria Tipo: A - Sin empuñadura
Tipo: A - Sin empuñadura
 SHA Volantes de disco sólidos, de nylon plastificado, con o sin empuñadura giratoria Tipo: A - Sin empuñadura  SHA Volantes de disco sólidos, de nylon plastificado, con o sin empuñadura giratoria Tipo: D - Con empuñadura giratoria

Descripción del producto

Información

Los volantes de nylon plastificado relleno de fibra de vidrio SHA, con empuñadura giratoria tienen un diseño moderno.
Son una opción excelente para aplicaciones de servicio ligero a mediano.

El volante sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del volante. La empuñadura se envía suelta; es necesario montarla.

Especificación

Cuerpo
Nylon plastificado

  • Negro, relleno de fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate

Buje del casquillo
Acero, zincado, moldeado


Empuñaduras giratorias

  • Nylon plastificado
    Negro, reforzado con fibra de vidrio
  • Husillo roscado
    Acero, zincado

RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 SHA Volantes de disco sólidos, de nylon plastificado, con o sin empuñadura giratoria boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

ASin empuñadura
DCon empuñadura giratoria
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Agujero piloto
d3d6bsl1l2l3l4l5d4d5
3.94P 40.940.710.790.590.940.471.811.973.780.83M 6
4.92P 60.940.790.940.671.100.472.011.973.980.83M 6
6.30P 61.261.181.100.791.220.592.402.765.160.91M 8
7.87P 61.571.381.260.941.570.592.913.546.461.02M 10

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del volante d1
Agujero piloto d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$12.64
In Stock: 24
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$12.64
5099$11.58
100249$10.53
≥ 250$9.48
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.383 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».