SSCK Perillas de control Acero inoxidable, con o sin empuñadura

Foto

SSCK Perillas de control de acero inoxidable, con o sin empuñadura

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

El modelo SSCK se usa en aplicaciones en las que se requiere un control más manual, tal como en accesorios de medición, instrumentos de precisión, equipo para impresión o donde se requiera una perilla de alta calidad.

Especificación

Acero inoxidable
AISI 303

Borde exterior moleteado

Disponible con o sin orificio de empuñadura
(No hay orificio de montaje en la perilla sin empuñadura).

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificios especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros y otros tipos de mangos

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
SSCK Perillas de control de acero inoxidable, con o sin empuñadura boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin empuñadura
Fcon mango fijo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 
Orificio
d3bl1l2l3
1.00BlankB 1/4.50.38.63.81-
2.00BlankB 3/8.81.56.881.131.28
3.00BlankB 5/81.25.69.881.251.94

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d1
Diámetro del orificio d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$18.48
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$18.48
100249$16.94
250499$15.40
≥ 500$13.86
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».