V3RA-MRE Volantes de tres radios Nylon plastificado relleno de fibra de vidrio, con empuñadura de bloqueo abatible

Foto

V3RA-MRE Volantes de tres radios, de nylon plastificado relleno de fibra de vidrio, con empuñadura de bloqueo abatible

Descripción del producto

Información

Los volantes de termoplástico V3RA-MRE con empuñadura giratoria abatible se distinguen por su diseño moderno.

Estos volantes son una opción excelente para aplicaciones en las que se requiere mantener la empuñadura alejada de daños.

La resistencia máxima al calor del nylon plastificado es de 230 °F (110 °C).

Especificación

Nylon plastificado
  • relleno de fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • negro

Núcleo
Acero, zincado
moldeado

Empuñadura abatible giratoria
  • Nylon plastificado
    relleno de fibra de vidrio negro mate
  • vástago y mecanismo de acero zincado

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificios, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc., especiales.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
V3RA-MRE Volantes de tres radios, de nylon plastificado relleno de fibra de vidrio, con empuñadura de bloqueo abatible	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Dcon empuñadura giratoria abatible
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Agujero piloto
d3d4bl1l2l3l4sd5
3.94P 4.94.83.791.81.471.972.13.59M 4
4.92P 6.94.83.942.01.472.132.13.67M 4
6.30P 61.26.911.102.40.592.562.91.79M 5
7.87P 61.571.021.262.91.593.113.70.83M 6

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d1
Diámetro del orificio d2
Form

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$35.38
In stock: 22
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$35.38
5099$32.43
100249$29.48
≥ 250$26.53
Peso: 0.451 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...