V3RA Volantes de Tres Radios Nylon plastificado relleno de fibra de vidrio, con o sin Empuñadura Giratoria

Foto

 V3RA Volantes de Tres Radios, de Nylon Plastificado Relleno de Fibra de Vidrio, con o sin Empuñadura Giratoria Tipo: D - Con empuñadura giratoria
Tipo: D - Con empuñadura giratoria
 V3RA Volantes de Tres Radios, de Nylon Plastificado Relleno de Fibra de Vidrio, con o sin Empuñadura Giratoria Tipo: D - Con empuñadura giratoria  V3RA Volantes de Tres Radios, de Nylon Plastificado Relleno de Fibra de Vidrio, con o sin Empuñadura Giratoria Tipo: A - Sin empuñadura

Descripción del producto

Información

Los volantes de nylon plastificado V3RA son de diseño moderno. Son una opción excelente para aplicaciones de servicio ligero a mediano.

El volante sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del volante. La empuñadura se envía suelta; es necesario montarla.

Especificación

Cuerpo
Nylon plastificado

  • Relleno de fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Acabado mate, negro

Buje del casquillo
Acero, zincado


Empuñaduras giratorias

  • Nylon plastificado relleno de fibra de vidrio
  • Empuñadura negro mate
  • Husillo de acero zincado

RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 V3RA Volantes de Tres Radios, de Nylon Plastificado Relleno de Fibra de Vidrio, con o sin Empuñadura Giratoria boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin empuñadura
DCon empuñadura giratoria
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Agujero piloto
d3d4d6bsl1-0.02l2-0.02l3l4l5d5
3.94P 40.940.830.710.790.590.940.471.811.973.78M 6
4.92P 60.940.830.790.940.671.100.472.011.973.98M 6
6.30P 61.260.911.181.100.791.220.592.402.765.16M 8
7.87P 61.571.021.381.260.941.570.592.913.546.46M 10

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del volante d1
Diámetro del orificio d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$16.78
In Stock: 186
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$16.78
5099$15.38
100249$13.98
≥ 250$12.58
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.423 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

V3RA-100-P4-AV3RA-100-P4-DV3RA-125-P6-AV3RA-125-P6-DV3RA-160-P6-AV3RA-160-P6-DV3RA-200-P6-AV3RA-200-P6-D

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.