V3RA Volantes de Tres Radios Nylon Plastificado Relleno de Fibra de Vidrio, con o sin Empuñadura Giratoria

Foto

V3RA Volantes de Tres Radios, de Nylon Plastificado Relleno de Fibra de Vidrio, con o sin Empuñadura Giratoria	 Tipo: D - con empuñadura giratoria abatible
Tipo: D - con empuñadura giratoria abatible
V3RA Volantes de Tres Radios, de Nylon Plastificado Relleno de Fibra de Vidrio, con o sin Empuñadura Giratoria	 Tipo: D - con empuñadura giratoria abatible V3RA Volantes de Tres Radios, de Nylon Plastificado Relleno de Fibra de Vidrio, con o sin Empuñadura Giratoria	 Tipo: A - Sin empuñadura

Descripción del producto

Información

Los volantes de termoplástico V3RA son de diseño moderno.
Son una opción excelente para aplicaciones de servicio ligero a mediano.

El volante sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del volante. La empuñadura se envía suelta; es necesario montarla.

Especificación

Nylon plastificado
  • Relleno de fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • Negro

Núcleo
Acero, zincado, moldeado

Empuñadura giratoria
  • Nylon plastificado relleno de fibra de vidrio
  • Empuñadura negro mate
  • Husillo de acero zincado

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
V3RA Volantes de Tres Radios, de Nylon Plastificado Relleno de Fibra de Vidrio, con o sin Empuñadura Giratoria	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin empuñadura
Dcon empuñadura giratoria abatible
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Agujero piloto
d3d4d6bsl1-0.02l2-0.02l3l4l5d5
3.94P 4.94.83.71.79.59.94.471.811.973.78M 6
4.92P 6.94.83.79.94.671.10.472.011.973.98M 6
6.30P 61.26.911.181.10.791.22.592.402.765.16M 8
7.87P 61.571.021.381.26.941.57.592.913.546.46M 10

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d1
Diámetro del orificio d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$8.71
In stock: 24
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$8.71
5099$7.99
100249$7.26
≥ 250$6.53
Peso: 0.330 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...