Los volantes de disco sólidos VPRA-MR con empuñaduras giratorias abatibles se distinguen por su diseño moderno.
Al sacar la empuñadura a 90°, esta se bloquea en la posición giratoria. Desenganche la empuñadura jalándola y bajándola a 90°, hasta quedar de nuevo en el centro del volante. Un muelle de compresión sujeta a la empuñadura en cualquier posición.
Estos volantes son una opción excelente para aplicaciones en las que se requiere mantener la empuñadura alejada de daños.
Especificación
Cuerpo
Plástico
Duroplast (Fenólico)
Resistente a temperaturas de hasta
300 °F (150 °C)
Vástago de acero zincado y mecanismo de acero cromado, serie MGR
RoHS
Bajo pedido
Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, tuerca de agujeros cruzados, etc.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.577 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.