VPRA-MR Volantes de disco sólidos Plástico fenólico, con empuñadura de bloqueo abatible

Foto

VPRA-MR Volantes de disco sólidos, de plástico fenólico, con empuñadura de bloqueo abatible

Descripción del producto

Información

Los volantes de plástico fenólico VPRA-MR con empuñaduras giratorias abatibles se distinguen por su diseño moderno.

Al sacar la empuñadura a 90°, esta se bloquea en la posición giratoria. Desenganche la empuñadura jalándola y bajándola a 90°, hasta quedar de nuevo en el centro del volante. Un muelle de compresión sujeta a la empuñadura en cualquier posición.

Estos volantes son una opción excelente para aplicaciones en las que se requiere mantener la empuñadura alejada de daños.

Especificación

Plástico
Duroplast (Fenólico)
  • Resistente a temperaturas de hasta 300 °F (150 °C)
  • Negro

Buje del casquillo
Acero, zincado, moldeado

Empuñadura abatible giratorias MGR
  • Plástico, Duroplast
  • Negro, acabado brillante liso
  • Vástago de acero zincado y mecanismo de acero cromado, serie MGR

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, tuerca de agujeros cruzados, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
VPRA-MR Volantes de disco sólidos, de plástico fenólico, con empuñadura de bloqueo abatible boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Dcon empuñadura giratoria abatible
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Agujero piloto
d3d4bl1 l2l3l4l5sd5 
Rosca
3.94P 4.94.83.551.14.431.382.644.02.63M 5
4.92P 61.26.91.631.38.511.732.834.57.71M 5
5.91P 61.26.98.711.46.511.893.235.12.79M 6
7.87P 61.571.10.831.73.632.284.136.42.94M 6
9.84P 61.891.10.871.93.672.604.136.731.18M 6
11.81P 61.891.10.942.17.712.994.137.131.38M 6

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d1
Diámetro del orificio d2
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$46.80
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$46.80
5099$42.90
100249$39.00
≥ 250$35.10
Peso: 0.577 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.