VPRA Volantes de disco sólidos Plástico fenólico, con o sin empuñadura giratoria

Foto

VPRA Volantes de disco sólidos, de nylon plastificado, con o sin empuñadura giratoria Tipo: A - Sin empuñadura
Tipo: A - Sin empuñadura
VPRA Volantes de disco sólidos, de nylon plastificado, con o sin empuñadura giratoria Tipo: A - Sin empuñadura VPRA Volantes de disco sólidos, de nylon plastificado, con o sin empuñadura giratoria Tipo: D - con mango giratorio

Descripción del producto

Información

Los volantes de disco VPRA con empuñadura giratoria se distinguen por su diseño moderno. Son una opción excelente para aplicaciones de servicio ligero a mediano.

El volante sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del volante. La empuñadura se envía suelta; es necesario montarla.

Especificación

Plástico
Duroplast (Fenólico)
  • Resistente a temperaturas de hasta 300 °F (150 °C)
  • Negro

Buje del casquillo
Acero, zincado, moldeado

Empuñaduras giratorias
  • Plástico, Duroplast
    Negro, acabado brillante liso
  • Husillo roscado
    Acero, zincado

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
VPRA Volantes de disco sólidos, de nylon plastificado, con o sin empuñadura giratoria boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin empuñadura
Dcon mango giratorio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Agujero piloto
d3d4d6bl1l2l3l4l5sd5 
Rosca
1.97P 4.63.51.53.43.79.35.911.061.97.39M 6
2.56P 4.79.51.61.51.94.391.101.062.17.51M 6
3.15P 4.79.67.61.551.06.391.221.572.80.59M 6
3.94P 4.94.83.79.551.14.431.381.973.35.63M 8
4.92P 61.26.91.94.631.38.511.732.173.90.71M 8
5.91P 61.26.981.10.711.46.511.892.564.45.79M 10
7.87P 61.571.101.34.831.73.632.283.355.63.94M 10
9.84P 61.891.101.57.871.93.672.603.355.941.18M 10
11.81P 62.281.102.22.942.17.712.993.356.341.38M 10

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d1
Diámetro del orificio d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$7.74
In stock: 16
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$7.74
5099$7.10
100249$6.45
≥ 250$5.81
Peso: 0.114 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.