VRAF-MR Volantes de tres radios Plástico fenólico reforzado con fibra de vidrio, con empuñadura de bloqueo abatible

Foto

VRAF-MR Volantes de tres radios, de plástico fenólico reforzado con fibra de vidrio, con empuñadura de bloqueo abatible

Descripción del producto

Información

Los volantes de tres radios VRAF-MR se distinguen por su diseño moderno. Son una opción excelente para aplicaciones de servicio ligero a mediano.

Al sacar la empuñadura a 90°, esta se bloquea en la posición giratoria. Desenganche la empuñadura jalándola y bajándola a 90°, hasta quedar de nuevo en el centro del volante. Un muelle de compresión sujeta a la empuñadura en cualquier posición.

Especificación

Plástico
Duroplast (Fenólico)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 300 °F (150 °C)
  • Negro, acabado brillante

Buje del casquillo
Acero zincado, moldeado

Empuñadura abatible giratorias MGR
  • Plástico, Duroplast (Fenólico)
    Negro, acabado brillante
  • Mecanismo abatible / husillo
    Núcleo de acero cromado
    Vástago de acero zincado

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables

Cumple con RoHS

Accesorio

GN 184 countersunk washers are to be ordered separately

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, tuerca de agujeros cruzados, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
VRAF-MR Volantes de tres radios, de plástico fenólico reforzado con fibra de vidrio, con empuñadura de bloqueo abatible	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Dcon empuñadura giratoria abatible
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 
Orificio
d3d4bl1l2l3l4l5l6d5
4.92P 6.94.91.671.42.511.812.174.652.60M 5
5.91P 61.26.98.791.46.511.932.565.162.76M 6
6.89P 61.57.98.871.61.632.202.565.433.03M 6
7.87P 61.571.10.941.73.632.403.356.543.35M 6
9.84P 61.891.101.101.93.672.833.356.973.78M 6
11.81P 62.281.101.342.13.713.073.357.204.02M 6

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d1
Diámetro del orificio d2
Código del orificio

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$50.58
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$50.58
5099$46.37
100249$42.15
≥ 250$37.94
Peso: 0.628 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.