VRAF Volantes de Tres Radios Plástico Fenólico Reforzado con Fibra de Vidrio, con o sin Empuñadura Giratoria

Foto

VRAF Volantes de Tres Radios, de Plástico Fenólico Reforzado con Fibra de Vidrio, con o sin Empuñadura Giratoria	 Tipo: D - con mango giratorio
Tipo: D - con mango giratorio
VRAF Volantes de Tres Radios, de Plástico Fenólico Reforzado con Fibra de Vidrio, con o sin Empuñadura Giratoria	 Tipo: D - con mango giratorio VRAF Volantes de Tres Radios, de Plástico Fenólico Reforzado con Fibra de Vidrio, con o sin Empuñadura Giratoria	 Tipo: A - Sin empuñadura

Descripción del producto

Información

Los volantes de tres radios VRAF se distinguen por su diseño moderno. Son una opción excelente para aplicaciones de uso ligero a mediano.

El volante sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del volante. La empuñadura se envía suelta; es necesario montarla.

Especificación

Plástico
Duroplast (Fenólico)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 302 °F (150 °C)
  • Negro

Buje del casquillo
Acero, zincado, moldeado

Empuñaduras giratorias
Plástico fenólico
  • Negro
  • Borde
    Acero zincado

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
VRAF Volantes de Tres Radios, de Plástico Fenólico Reforzado con Fibra de Vidrio, con o sin Empuñadura Giratoria	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin empuñadura
Dcon mango giratorio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 
Orificio
d3d4bl1l2l3l4l5d5
3.94P 4.94.67.591.30.431.571.773.35M 8
4.92P 6.94.91.671.42.511.812.404.21M 8
5.91P 61.26.98.791.46.511.932.804.72M 10
6.89P 61.57.98.871.61.632.202.805.00M 10
7.87P 61.571.10.941.73.632.403.626.02M 10
9.84P 61.891.101.101.93.672.833.626.46M 10
11.81P 62.281.101.342.13.713.073.626.69M 10

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d1
Diámetro del orificio d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$14.36
In stock: 34
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$14.36
5099$13.17
100249$11.97
≥ 250$10.77
Peso: 0.405 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».